Extech MO210

Medidor de humedad de bolsillo con lectura LCD digital 2 en 1 y gráfico de barras analógico

El medidor de humedad de bolsillo MO210 de Extech le permite evaluar rápidamente si la madera y otros materiales porosos han soportado alguna incursión de agua. Simplemente empuje las clavijas de los electrodos de punta afilada en la superficie de yeso, paneles de yeso, paneles de yeso, hormigón, mortero, yeso u otros materiales de construcción y el dispositivo detectará niveles de humedad entre 0,2 % y 2,4 %. Deslice el interruptor de selección de material a madera y el medidor portátil determinará la presencia de humedad en la madera del 6 % al 44 %. Incluye tapa protectora, clavijas de repuesto y tres pilas de botón CR-2032.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) Madera: 6 a 44 %; Otros materiales de construcción: 0,2 a 2,0 %
Precisión básica del contenido de humedad de WME (pin) Madera: ±1%; otros materiales de construcción: ±0,1 %
Principio de medición Resistencia eléctrica
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Detalles adicionales
Alimentación 3 pilas de botón CR-2032 (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 5,1 × 1,6 × 1,0" (130 × 40 × 25 mm)
Garantía 2 años
Peso 100 g

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO210

Certification

Extech MO210 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO210 User Manual

Datasheet

Extech MO210 Datasheet

User Manual

Extech MO210 User Manual GB

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro