Discontinued

Extech MO220

Medidor de humedad para madera

El Extech MO220 está diseñado específicamente para controlar la humedad en la madera. La memoria contiene 8 grupos de madera con calibraciones para aproximadamente 170 clases de madera. Las mediciones se pueden tomar utilizando los electrodos de clavija integrados o una sonda remota de alta resistencia incluida. Está diseñado en una estructura de carcasa resistente de doble molde y tiene un tamaño de bolsillo para operar con una sola mano. Las funciones del MO220 incluyen verificación de calibración, apagado automático configurable por el usuario (de 1 a 9 minutos) con desactivación e indicación de batería baja. Incluye tapa protectora, sonda de temperatura, sonda de humedad remota de alta resistencia, clavijas de medición de repuesto, dos pilas AAA y un estuche de transporte.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) De 6 a 44 %
Principio de medición Resistencia eléctrica
Tipo de sensor Integrated, replaceable contact pins, 0.3" (8mm)
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 130 × 40 × 25 mm (5,1 × 1,6 × 1,0 in)
Garantía 2 años
Pantalla LCD del segmento
Peso 100 g (3,5 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO220

Datasheet

Extech MO220 Datasheet

User Manual

Extech MO220 User Manual

Certification

Extech MO220 Declaration of Conformity

Export Restrictions