Extech MO230

Medidor de humedad de bolsillo

La gran pantalla LCD gráfica doble del medidor de humedad de bolsillo MO230 de Extech muestra la humedad en la madera y otros materiales de construcción, además de la temperatura del aire y la humedad relativa. El gráfico de barras analógico muestra la humedad, los valores mínimos/máximos de humedad y la indicación programable de húmedo/seco. Para uso en madera, papel, fibraprensada, pladur®, cartón, escayola, hormigón y mortero. La memoria contiene 3 grupos de madera y 4 grupos de materiales de construcción con calibraciones para aproximadamente 150 clases de madera y 19 tipos de materiales. El modo de índice tiene valores altos y bajos programables para ubicar rápidamente la humedad con mediciones comparativas. Incluye clavijas de electrodos roscados reemplazables, carcasa a prueba de impactos, apagado automático que conserva la energía de la batería, verificación de batería incorporada y prueba de verificación de medición. Incluye tapa protectora, clavijas de repuesto y tres pilas de botón CR-2032.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) Madera: de 0 a 75 %; Otros materiales de construcción: 0,1 a 24 %
Humedad relativa Del 0 al 100 %
Principio de medición Resistencia eléctrica
Temperatura (contacto) De -40 a 158 °°F (de -40 a 70 °°C)
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Detalles adicionales
Alimentación 3 pilas de botón CR-2032 (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 6,25 × 2,5 × 1,2 pulgadas (159 × 63,5 × 30,5 mm)
Garantía 2 años
Peso 100 g (3,5 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO230

Certification

Extech MO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO230 Datasheet

User Manual

Extech MO230 User Manual

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro