Discontinued

Extech MO25

Lápiz de humedad

El Extech MO25 es un medidor de humedad compacto y ligero, tipo bolígrafo, para madera y materiales de construcción. Después de seleccionar uno de los diez niveles de humedad, el usuario escuchará una alerta sonora y el indicador LED se iluminará para indicar que el objeto de prueba está por encima del valor de umbral especificado. Este lápiz de humedad retiene los datos, comprueba el nivel de la batería y se apaga de forma automática cuando no se utiliza. Para uso en fibra prensada, pladur®, cartón, escayola, hormigón y mortero. Incluye dos clavijas (instaladas), tapa protectora, clip de bolsillo incorporado y una pila AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) De 5 a 40 %
Principio de medición Resistencia eléctrica
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila AAA (1,5 V CC)
Certificaciones CE
Dimensiones 136 × 25 × 21 mm (5,4 × 1,0 × 0,8 in)
Garantía 2 años
Pantalla LED rojo y verde de doble escala
Peso 33 g (1,2 oz) sin pila

Recursos y asistencia

Certification

Extech MO25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO25 Datasheet

User Manual

Extech MO25 User Manual

Export Restrictions