Extech MO257

Medidor de humedad sin clavija

Realice mediciones de humedad no invasivas y sin clavijas en madera y materiales de construcción con el medidor de humedad MO257 de Extech. Fácil de operar con calibración automática, este medidor tiene un sensor de humedad de bola que proporciona un deslizamiento suave sobre superficies duras o delicadas. Una gran pantalla LCD triple retroiluminada muestra la lectura de humedad y las lecturas máxima y mínima; el usuario también puede ajustar dos niveles de alarma para mostrar una alerta visual (indicadores parpadeantes de "RIESGO" o "HÚMEDO") más una alerta sonora. El MO257 es una herramienta imprescindible para analizar los efectos secundarios de las fugas de agua detrás de paredes y techos y también para medir el contenido de humedad en una superficie no plana.

Lectura de humedad relativa sin clavijas para mediciones no invasivas desde 0,0–100,0 (resolución 0,1), con sensibilidad de 20–40 mm (0,78–1,6 in) debajo de la superficie
Dos niveles de alarma ajustables con indicadores visibles y sonoros, así como calibración automática (en aire seco) cuando el medidor está encendido
Ideal para proyectos de restauración de edificios y aplicaciones donde la detección de humedad en suelos, baldosas y debajo de las alfombras es crítica

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad relativa (sin pin) De 0,0 a 100,0
Profundidad de medición De 0,79 a 1,57" (de 20 a 40 mm)
Tipo de sensor Pinless spherical
Detalles adicionales
Alimentación 3 pilas AAA (1,5V)
Certificaciones CE
Dimensiones 9,2 × 2,5 × 1,1" (235 × 63 × 28 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmento retroiluminado
Peso 218 g

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO257

User Manual

Extech MO257 User Manual

Datasheet

Extech MO257 Datasheet

Certification

Extech MO257 Declaration of Conformity

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro