Extech MO260

Combinación de medidores de humedad con o sin clavija

El MO260 de Extech es un medidor de humedad combinado con o sin clavija que puede medir la humedad relativa en la madera y otros materiales de construcción usando tecnología sin clavija y determinar el porcentaje de humedad en yeso y otros materiales usando el método de clavija directa. Las mediciones se muestran en una pantalla LCD digital con retroiluminación y un gráfico de barras LED tricolor. Profundidad de medición no invasiva sin clavija hasta 22 mm (0,75 in) por debajo de la superficie. Incluye pila de 9 V, clavijas de repuesto, tapa protectora y estuche de transporte.

Tome lecturas de humedad relativa sin clavijas para mediciones no invasivas o determine el porcentaje de WME (equivalente de humedad de la madera) utilizando sensores de clavijas
Pantalla LCD digital con retroiluminación y gráfico de barras LED tricolor; incluye indicación de batería baja
Imprescindible para analizar los efectos secundarios de las fugas de agua en los suelos, detrás de las paredes y en los techos

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) De 6,0 a 94,8 %
Contenido de humedad relativa (sin pin) De 0 a 99,9
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (pin) 0,10 %
Resolución máx. del contenido de humedad relativa (sin pin) 0,1
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 Vincl
Certificaciones CE
Dimensiones 8 × 2,3 × 1,7" (203 × 58,4 × 43,2 mm)
Garantía 2 años
Peso 7,2 oz (204 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO260

User Manual

Extech MO260 User Manual

Certification

Extech MO260 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO260 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro