Extech MO265

Combinación de medidores de humedad con o sin clavija

El MO265 de Extech es un medidor de humedad combinado con o sin clavija que puede medir la humedad relativa en la madera y otros materiales de construcción usando tecnología sin clavija y determinar el porcentaje de humedad en yeso y otros materiales usando el método de clavija directa. Las mediciones se muestran en una pantalla LCD digital con retroiluminación y un gráfico de barras LED tricolor. Profundidad de medición no invasiva sin clavija hasta 22 mm (0,75 in) por debajo de la superficie. Además, se incluye una sonda de clavija remota para medir la humedad en lugares de difícil acceso. Completo con batería de 9 voltios, clavijas de repuesto, sonda de clavija remota, tapa protectora y estuche tipo bolsa.

Tome lecturas de humedad relativa sin clavijas para mediciones no invasivas o determine el porcentaje de WME (equivalente de humedad de la madera) utilizando sensores de clavijas
Pantalla LCD digital con retroiluminación y gráfico de barras LED tricolor; incluye verificación de calibración e indicación de batería baja
Incluye sonda de clavija remota para medir la humedad en áreas de difícil acceso

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) De 6,0 a 99,9%
Contenido de humedad relativa (sin pin) De 0 a 99,9
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (pin) 0,10 %
Resolución máx. del contenido de humedad relativa (sin pin) 0,1
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Certificaciones CE
Dimensiones 8 × 2,3 × 1,7" (203 × 58,4 × 43,2 mm)
Garantía 2 años
Peso 7,2 oz (204 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO265

Certification

Extech MO265 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO265 User Manual

Datasheet

Extech MO265 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro