Extech MO280

Medidor de humedad sin clavija

154,00 € ex. VAT

El Extech MO280 proporciona mediciones de humedad no invasivas en madera y otros materiales de construcción prácticamente sin dañar la superficie. Con una profundidad de medición de 22 mm (0,75 in) por debajo de la superficie, el MO280 utiliza tecnología electromagnética para indicar rápidamente el contenido de humedad en los materiales de construcción. Seleccione entre 10 tipos de madera y rangos de medición. La pantalla LCD muestra el porcentaje de humedad en la madera u otro material que se está probando. El MO280 también cuenta con una prueba y calibración internas automáticas e indicación de batería baja. Incluye pila de 9 V y estuche de transporte.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (sin pin) De 0 a 99% (limitado según el tipo de madera)
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (sin pin) 0,10 %
Tipo de sensor Non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Certificaciones CE
Dimensiones 5,4 × 2,8 × 1,1" (136 × 70 × 28 mm)
Garantía 2 años
Peso 5,5 oz (156 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO280

Datasheet

Hoja de datos de Extech MO280

User Manual

Extech MO280 User Manual

User Manual

Extech MO280 User Manual GB

Datasheet

Extech MO280 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro