Extech MO280-RK
Kit para contratistas de restauración de daños
El kit para contratistas de restauración de daños MO280-RK de Extech es una solución completa para el contratista de restauración. Este kit utiliza medidores con clavijas y sin clavijas para diagnosticar mejor la cantidad de contenido de humedad en un determinado material. El higrómetro térmico proporciona una lectura rápida y precisa de las condiciones ambientales de la habitación y los cálculos de GPP. Este kit se suministra en un estuche de transporte resistente y rígido. El kit incluye el medidor de humedad sin clavija MO280 que muestra del 0 % al 99 % de humedad de una selección de 10 tipos de madera diferentes. El medidor de humedad de madera MO220 viene con clavijas integrales y una sonda de clavija remota que muestra hasta el 99,9 % del nivel de humedad con 8 tipos de madera diferentes con calibraciones para aproximadamente 170 especies de madera. El kit también incluye el higrotermómetro de precisión RH490 que tiene una precisión de 2 % de HR y un rápido tiempo de respuesta de 30 segundos de HR. Mide humedad, temperatura, punto de condensación, bulbo húmedo, GPP y g/kg. El kit para contratistas de restauración de daños MO280-RK de Extech también incluye el registrador de datos USB de temperatura y humedad RHT10 que registra hasta 16 000 lecturas de HR y temperatura. La interfaz USB y el software están incluidos en el kit.
Recursos y asistencia
Datasheet
Extech MO280-RK Datasheet
Export Restrictions