Extech MO290

Psicrómetro de humedad sin clavija + IR

El Extech MO290 combina un medidor de humedad con o sin clavija con un termómetro infrarrojo integrado, lo que le permite medir la temperatura, la humedad, pel unto de condensación, la presión de vapor y mucho más. Incluye sonda de humedad de clavija, batería de 9 voltios y estuche.

Medidor 8 en 1 con termómetro IR integrado
Compruebe si hay humedad con clavijas integradas o con el sensor, a una profundidad de 25 mm (aprox. 1 pulg.)
La frecuencia del tono aumenta a medida que aumentan los niveles de humedad; los iconos de la pantalla indican si el contenido de humedad es bajo, medio o alto
Compacto y eficiente, con comprobación de nivel de batería integrada y prueba de verificación de medición

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) De 0 a 99,9%
Contenido de humedad relativa (sin pin) De 6 a 99,9
Emisividad 0,95 fija
Humedad relativa De 0 a 100 %
Precisión básica de humedad relativa ±3 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±3,6°F (2,0°C)
Precisión básica de temperatura (IR) -4 F a 392 °F (-20 °C a 200 C)
Precisión básica del contenido de humedad de WME (pin) ±5 %
Presión de vapor De 0 a 20,0 kPA
Profundidad de medición hasta 19 mm (0,75")
Punto de condensación De –30 a 100 °°C (de –22 a 199 °°F)
Relación de distancia con objetivo 8:1
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°F/°C
Resolución máx. de temperatura (IR) ±3,5 % o ±9°F(4,5°C), lo que sea mayor
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (pin) 0,1
Resolución máx. del contenido de humedad relativa (sin pin) 0,1
Temperatura (aire) -20 F a 170 °F (-29 C a 77 °C)
Temperatura (RTD) 0,1 °°F/°C
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Vapor de agua De 0 a 160 g/kg (de 0 a 999 GPP)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9V
Certificaciones CE
Dimensiones 6,5 × 2,8 × 1,5" (165 × 70 × 38)
Garantía 2 años
Peso 210 g (7,4 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO290

User Manual

Extech MO290 User Manual

Certification

Extech MO290 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO290 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro