Discontinued

Extech MO297

Pinless Moisture Psychrometer with IR Thermometer and Bluetooth METERLiNK™

The Extech MO297 is an 8 in 1 Pinless Moisture Psychrometer with a built in infrared (IR) thermometer and Bluetooth MeterLink™ transmitter. It can wirelessly transmits moisture and humidity data to select FLIR thermal imaging IR cameras to incorporate meter readings with thermal images. The pinless moisture sensor allows users to measure moisture in various types of wood and building materials with virtually no surface damage. A remote pin-type probe can be used for contact moisture readings in hard to reach or hazardous areas. Complete with the pin probe cable, 9 V battery, and a case.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Bluetooth METERLiNK™ Yes
Conectividad inalámbrica Bluetooth
Contenido de humedad de WME (pin) 0 to 99.9%
Contenido de humedad relativa (sin pin) 0 to 99.9
Emisividad 0.95 fixed
Humedad relativa 0 to 100%
Memoria Manually store/recall 20 data readings
Precisión básica de humedad relativa ±3%
Precisión básica de temperatura (aire) ±3.6°F (2.0°C)
Precisión básica de temperatura (IR) -4 to 392 °F (-20 to 200 °C)
Precisión básica del contenido de humedad de WME (pin) ±5%
Presión de vapor 0 to 20.0kPA
Profundidad de medición up to 0.75" (19mm)
Punto de condensación -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Relación de distancia con objetivo 8:1
Resolución máx. de temperatura (aire) 0.1°F/°C
Resolución máx. de temperatura (IR) ±3.5% or ±9°F(4.5°C) whichever greater
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (pin) 0.1
Resolución máx. del contenido de humedad relativa (sin pin) 0.1
Temperatura (aire) -20 to 170 °F (-29 to 77 °C)
Temperatura (RTD) 0.1°F/°C
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Vapor de agua 0 to 999gpp (0 to 160g/kg)
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Certificaciones CE
Dimensiones 6.5 × 2.8 × 1.5" (165 × 70 × 38)
Garantía 2 years
Peso 7.4oz (210g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MO297 User Manual

Datasheet

Extech MO297 Datasheet

Certification

Extech MO297 Declaration of Conformity

Export Restrictions