Extech MO50

Medidor de humedad de clavija compacto

El MO50 de Extech es un medidor de humedad de clavija compacto que puede mostrar los niveles de humedad en madera y materiales de construcción, incluidos paneles de pared, yeso, hormigón y mortero. Con una alerta sonora que suena más rápido a medida que aumentan los niveles de humedad, este medidor compacto es fácil de usar y entender. El MO50 completo con clavijas (instaladas en el medidor), tapa protectora y batería de 9 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) Madera: del 5 al 50 %; otros materiales de construcción: del 1,5 al 33 %
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (pin) 0,10 %
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 Vincl
Certificaciones CE
Dimensiones 6,7 × 2,6 × 1,2" (170 × 65 × 30 mm)
Garantía 2 años
Peso 120 g (4,2 oz) pila no incluida

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO50

Certification

Extech MO50 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO50 Datasheet

User Manual

Extech MO50 User Manual

User Manual

Extech MO50 User Manual GB

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro