Discontinued

Extech MO53

Medidor de humedad sin clavija

Utilice el medidor de humedad sin clavija Extech MO53 para realizar mediciones no invasivas en madera y otros materiales de construcción sin producir prácticamente ningún daño en la superficie. La profundidad de medición es de aproximadamente 20 mm (< 0,75 in). Es fácil de usar con iconos en la pantalla que indican los niveles de humedad, además de una función de alerta sonora. El MO53 es idóneo para proyectos de restauración de edificios y aplicaciones donde la detección de humedad en suelos, baldosas y debajo de las alfombras es crítica. Una herramienta imprescindible para analizar los efectos secundarios de las fugas de agua detrás de las paredes y en los techos.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (sin pin) Madera: del 0 al 99,9 %; otros materiales de construcción: del 0 al 56,5 %
Profundidad de medición <20 mm (0,75 in)
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (sin pin) 0,10 %
Tipo de sensor Non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Certificaciones CE
Dimensiones 170 × 65 × 30 mm (6,7 × 2,6 × 1,2 in)
Garantía 2 años
Peso 120 g (4,2 oz) pila no incluida Rango

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MO53 Datasheet

User Manual

Extech MO53 User Manual

Certification

Extech MO53 Declaration of Conformity

Export Restrictions