Extech MO55

Combinación de medidores de humedad con o sin clavija

99,99 € ex. VAT

Realice mediciones rápidas de humedad a partir de una amplia gama de materiales de construcción utilizando el método con clavija o sin clavija (no invasivo) con el Extech MO55. Este medidor de humedad fácil de usar utiliza iconos de pantalla para indicar los niveles de humedad y también ofrece una alerta sonora. Es ideal para proyectos de restauración de edificios y aplicaciones donde la detección de humedad en suelos, baldosas y debajo de alfombras es fundamental, y es una herramienta imprescindible para analizar los efectos de las fugas de agua detrás de paredes y en techos.

Mediciones rápidas en madera, pladur, escayola y otros materiales.
Compruebe si hay humedad con clavijas integradas o con el sensor, a una profundidad de 25 mm (aprox. 1 pulg.)
La frecuencia del tono aumenta a medida que aumentan los niveles de humedad; los iconos de la pantalla indican si el contenido de humedad es bajo, medio o alto
Compacto y eficiente, con comprobación de nivel de batería integrada y prueba de verificación de medición

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) Madera: del 5 al 50 %; otros materiales de construcción: del 1,5 al 33 %
Contenido de humedad de WME (sin pin) Madera: del 0 al 99,9 %; otros materiales de construcción: del 0 al 99,9 %
Precisión básica del contenido de humedad de WME (pin) ±(lectura del 3 % + 5 dígitos)
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (pin) 0,10 %
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (sin pin) 0,10 %
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins (0.3"/8mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 Vincl
Certificaciones CE
Dimensiones 170 × 65 × 30 mm (6,7 × 2,6 × 1,2 in)
Garantía 2 años
Peso 120 g (4,2 oz) pila no incluida

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO55

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

User Manual

Extech MO55 User Manual

User Manual

Extech MO55 User Manual GB

Certification

Extech MO55 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO55 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro