Discontinued

Extech MO55W

Medidor de humedad con o sin clavija con registro de datos inalámbrico

Mida rápidamente el contenido de humedad de la madera y de otros materiales de construcción con el Extech MO55W, que le permite elegir entre el método sin clavija (no invasivo) o el método de clavija directa. Mediante la función inalámbrica, el módulo de registro de datos Bluetooth® y la aplicación gratuita ExView® W-Series, podrá transmitir lecturas en tiempo real a sus dispositivos inteligentes, almacenar más de 15 000 lecturas para transferirlas de forma inalámbrica a fin de generar análisis de los datos e informes, y añadir notas y lecturas a las fotos capturadas con la cámara de su dispositivo inteligente, así como utilizar esos dispositivos como segunda pantalla para facilitarle la visualización o el uso compartido. El MO55W es fácil de manejar y utiliza iconos que indican el contenido de humedad y le avisan cuando los niveles de humedad están por encima de los límites programados.

Mida rápidamente el contenido de humedad en madera y otros materiales de construcción
Muestra el nivel de humedad en la madera y los materiales de construcción con una medición de humedad no invasiva y sin clavija hasta una profundidad máxima de 25 mm (1 in).
Tome instantáneas del área de medición con su smartphone para capturar imágenes relacionadas con la medición y documentar los datos de la misma
Incluye dos clavijas (instaladas en el medidor), tapa protectora, módulo de registro de datos inalámbrico (DAT12), pila de 9 V y estuche de transporte

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) Madera: del 5 al 50 %; otros materiales de construcción: del 1,5 al 33 %
Contenido de humedad de WME (sin pin) Madera: del 0,1 al 99,9 %; otros materiales de construcción: del 0,1 al 99,9 %
Memoria 15 360 puntos de datos (a través del módulo de registro de datos Bluetooth DAT12)
Precisión básica del contenido de humedad de WME (pin) ±(lectura del 3 % + 5 dígitos)
Profundidad de medición Clavija: aprox. 8 mm (0,3 in); sin clavija: 25 mm (1 in)
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (pin) 0,10 %
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (sin pin) 0,10 %
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins (0.4"/10mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Certificaciones CE, FC
Dimensiones 170 × 65 × 30 mm (6,7 × 2,6 × 1,2 in)
Garantía 2 años
Peso 120 g (4,2 oz) pila no incluida

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MO55W Datasheet

Certification

Extech MO55W Declaration of Conformity

Export Restrictions