Extech MO57

Medidor de humedad sin clavija

Realice mediciones de humedad no invasivas y sin clavijas en madera y materiales de construcción sin dañar la superficie con el medidor de humedad Extech MO57. El sensor de humedad de bola proporciona un deslizamiento suave sobre superficies duras o delicadas. Es fácil de usar con iconos en la pantalla que indican los niveles de humedad, además de una función de alerta sonora. El MO57 resulta idóneo para proyectos de restauración y aplicaciones donde la detección de humedad en suelos, baldosas y debajo de las alfombras es fundamental. Una herramienta imprescindible para analizar los efectos secundarios de las fugas de agua en paredes, techos y también en superficies no planas.

Tome lecturas de humedad precisas y no invasivas a una profundidad de 100 mm (<4 in); mide la humedad hasta el 99,9 % en madera y otros materiales de construcción
La pantalla LCD digital fácil de leer incluye iconos para el tipo de material, el porcentaje de humedad y la advertencia de batería baja
Sepa instantáneamente cuándo aumentan los niveles de humedad con una alerta sonora más iconos en pantalla que muestran niveles bajos, medios y altos

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (sin pin) Madera: del 0,1 al 99,9 %; otros materiales de construcción: del 0,1 al 99,9 %
Profundidad de medición <4" (100 mm)
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (sin pin) 0,10 %
Tipo de sensor Pinless spherical sensor
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 Vincl
Certificaciones CE
Dimensiones 8,3 × 2,8 × 1,3" (210 × 70 × 33 mm)
Garantía 2 años
Peso 155 g (5,5 oz) pila no incluida

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech MO57

Certification

Extech MO57 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO57 Datasheet

User Manual

Extech MO57 Users Manual

User Manual

Extech MO57 User Manual GB

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro