Discontinued

Extech MP530A

MultiPro® High-Performance MultiMeter

The Extech MP530A is a 5000 count, True RMS auto ranging Multimeter that measures AC/DC voltage and current, resistance, temperature, capacitance, and frequency with a 0.08% basic accuracy. Additional features include diode test, continuity check, auto power off, data hold, and low resistance auto lead zero, all on an easy to read, backlit display. Includes protective holster with built-in stand, test leads, Type K bead temperature probe, and 9 V battery.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 50nF ,500nF, 5µF, 50µF, 500µF, 9999µF
Corriente CA 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Corriente CC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Frecuencia 5Hz to 125kHz
Precisión básica de corriente CC ±(0.2% of reading + 4 digits)
Precisión básica de frecuencia ±(0.01% of reading + 2 digits)
Precisión básica de temperatura (tipo N) 1 °F/ °C
Precisión básica de tensión CA ±(0.8% of reading + 3 digits)
Precisión básica de tensión CC ±(0.08% of reading + 2 digits)
Precisión de corriente CA básica ±(0.8% of reading + 4 digits)
Resistencia 50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.01mV
Resolución máx. de capacitancia 0.01nF
Resolución máx. de corriente CA 0.1µA
Resolución máx. de corriente CC 0.1µA
Resolución máx. de frecuencia 0.001Hz
Resolución máx. de resistencia 0.01Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C )
Resolución máx. de tensión CA 0.01mV
RMS real Yes
Temperatura (tipo N) ±(0.3% of reading + 3 digits)
Voltaje CA 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Voltaje CC 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Categoría de seguridad CATIV - 600V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantía 2 years
Peso 0.75lb (340g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MP510A MP530A User Manual

Datasheet

Extech MP510A MP530A Datasheet

Export Restrictions