Discontinued

FLIR Nemesis 6x

Night Vision Riflescope

The FLIR Nemesis 6x is designed to place shots on long-range targets in minimal light conditions. Built with high-performance Gen 2+ or Gen 2 "Quicksilver" black and white image intensifier tubes, the Nemesis 6x captures excellent night vision and mounts on standard Picatinny/Weaver rail systems. Adjustable illuminated reticle and included detachable long-range IR illuminator enhance image clarity and shot precision.

Superior Clarity for Long-Range Precision
6x optical lens, high-performance intensifier tube, and XLR IR illuminator produce superior vision downrange.
Manual reticle controls and easy-to-use windage and elevation compensation allow quick shooting adjustments.
Three unique mounting rails for lasers, illuminators, and other compatible accessories.

Especificaciones

Sensor y óptica
Ajuste de dioptría -6 to +2 dpt
Alivio ocular (mm) 46 mm
Aumento 6x
Campo de visión 6.5°
Control de brillo automático Yes
Corte_de luz brillante Yes
Diámetro de pupila de salida (mm) 10 mm
Generación de IIT Gen 2+ ID (Improved Definition)
Iluminador de infrarrojos Detachable Long Range IR
Rango de enfoque 25 m to Infinity
Resolución 47-54 lp/mm
Sistema de lente F/2.0; 160 mm
Tipo de fotocátodo Multi-Alkali
Características medioambientales y aprobaciones
Temperatura de almacenamiento -50°C to +70°С (-58°F to +158°F)
Temperatura operativa -40°С to +50°С (-40°F to +122°F)
Alimentación
Duración de la batería Up to 60 hours
Fuente de alimentación One CR-123 Lithium 3V or Any CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V
Indicador de baja carga de la pila Yes (In FOV)
Almacenamiento de archivos y comunicación
Control remoto Yes
UI-UX
Color de retícula Red
Control de ganancia manual No
Indicador de IR No
Descripción general del sistema
Ajuste de la elevación_y corrección del viento 1/2 MOA
Altura del eje de óptica sobre el raíl -
Garantía 2 Years
Tipo de retícula Crosshair
Características físicas
Dimensiones (L × An × Al) 385 x 91 x 99 mm (15.2 x 3.6 x 3.9 in)
Montaje en trípode -
Peso del producto 1.9 kg (4.2 lbs)
Accesorios
Accesorios incluidos XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, Remote Control, Soft carrying Case, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Packing Box, Lens Tissue
Accesorios opcionales Extended Rail Adapter #85, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #102, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam

Accesorios

Recursos y asistencia

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure