Extech Oyster-10

Medidor de pH/mV/temperatura serie Oyster™

El diseño exclusivo de Oyster se puede utilizar en el laboratorio o sobre el terreno. Pantalla LCD de gran tamaño integrada en cubierta ajustable y plegable para medición simultánea de pH, mV y temperatura. Carcasa a prueba de salpicaduras y panel táctil en el panel frontal para inclinar y calibrar. Diseño resistente para uso portátil o de sobremesa; correa para el cuello para funcionamiento "manos libres". Mide pH (0,00 a 14,00 pH), mV (-999 mV a 999 mV) y temperatura (32,0°F a 212,0°F/0,0°C a 100,0°C). Preciso a 0,02 pH, 2 mV, 0,8°F/0,5°C y resolución de 0,01 pH, 1 mV y 0,1°. La función de memoria almacena y recuerda 25 lecturas etiquetadas. Mín./Máx., almacenamiento y recuperación, °C/°F conmutable. Indicador sonoro para alertar al usuario cuando se completa la función. Compensación de temperatura automática o manual. La sonda se vende por separado.

El diseño exclusivo de Oyster™ se puede utilizar en el laboratorio o sobre el terreno
Pantalla LCD de gran tamaño integrada en cubierta ajustable y "plegable" para medición simultánea de pH, mV y temperatura
Carcasa a prueba de salpicaduras y almohadilla táctil del panel frontal para la inclinación y la calibración; diseño resistente para uso manual o en banco de pruebas; correa para el cuello para un funcionamiento "con manos libres"

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Máx. resolución de POR 1 mV
pH De 0,00 a 14,00 pH
POR De –999 a 999 mV
Precisión básica de pH ± 0,02 pH
Precisión básica de POR ± 2 mV
Precisión básica de temperatura (contacto) + 0,8° F (0,5° C)
Resolución máx. de pH 0,01 pH
Resolución máx. de temperatura (contacto) De 0,0 a 99,9° C
Temperatura (contacto) De 32,0 a 212,0° F
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de 9 V o adaptador de CA opcional
Certificaciones CE
Dimensiones 96 × 108 × 45 mm (3,75 × 4,25 × 2")
Garantía 2 años
Peso 340 g (12 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech Oyster-10 User Manual

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro