Extech Oyster-15

Kit de medidor de pH/mV/temperatura serie Oyster™

El diseño exclusivo de Oyster se puede utilizar en el laboratorio o sobre el terreno. Pantalla LCD de gran tamaño integrada en cubierta ajustable y plegable para medición simultánea de pH, mV y temperatura. Almacena/recupera 25 lecturas etiquetadas. Compensación de temperatura automática o manual. Reconocimiento de búfer de 5 puntos. Incluye medidor, correa para el cuello, pila de 9 V, sonda de pH, tampones de muestra (4 y 7 pH) y estuche de transporte. Sonda de temperatura RTD opcional.

El diseño exclusivo de Oyster™ se puede utilizar en el laboratorio o sobre el terreno
Carcasa a prueba de salpicaduras y almohadilla táctil del panel frontal para inclinar y calibrar, diseño resistente para uso portátil o en banco de trabajo; correa para el cuello para un funcionamiento "manos libres"
Incluye medidor Oyster-10, minielectrodo de pH, tampones de calibración (4 y 7 pH) y estuche de transporte

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Máx. resolución de POR 1 mV
pH De 0,00 a 14,00 pH
POR De -999 mV a 999 mV
Precisión básica de pH ± 0,02 pH
Precisión básica de POR ± 2 mV
Precisión básica de temperatura (contacto) + 0,8° °F (0,5° °C)
Resolución máx. de pH 0,01 pH
Resolución máx. de temperatura (contacto) De 0,0 a 99,9° C
Temperatura (contacto) De 32,0 a 212,0° F
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de 9 V o adaptador de CA opcional
Certificaciones CE
Dimensiones 3,75 × 4,25 × 2 pulgadas (96 × 108 × 45 mm)
Garantía 2 años
Peso 340 g (12 oz)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro