Discontinued

Extech OYSTER-16

Kit de medidor de pH/mV/temperatura serie Oyster™

El kit de medidor de temperatura/pH/mV de la serie Oyster™ OYSTER-16 de Extech es un diseño exclusivo de Oyster™ que se puede usar en el laboratorio o en el campo. La gran pantalla LCD integrada en la cubierta ajustable y plegable muestra el pH/mV y la temperatura simultáneamente. Es capaz de almacenar y recuperar 25 lecturas etiquetadas. Compensación de temperatura automática o manual. Reconocimiento de búfer de 5 puntos. Incluye medidor, correa para el cuello, batería de 9 V, sonda de pH, tampones de muestra (4 pH y 7 pH), sonda de temperatura RTD y estuche de transporte.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Máx. resolución de POR 1 mV
pH De 0,00 a 14,00 pH
POR De -999 mV a 999 mV
Precisión básica de pH ±0,02 pH
Precisión básica de POR ±2 mV
Precisión básica de temperatura (contacto) + 0,8° °F (0,5° °C)
Resolución máx. de pH 0,01 pH
Resolución máx. de temperatura (contacto) De 0,0 a 99,9° °C
Temperatura (contacto) De 32,0 a 212,0° °F
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V o adaptador de CA opcional
Certificaciones CE
Dimensiones 3,75 × 4,25 × 2 pulgadas (96 × 108 × 45 mm)
Garantía 2 años
Peso 12 oz (340 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

Export Restrictions