Extech PH100

Medidor de pH® ExStik®

104,00 € ex. VAT

El medidor de pH impermeable ExStik® PH100 de Extech es un medidor de pH en barra robusto, preciso y reutilizable con características únicas de almacenamiento de datos que lo hacen excepcionalmente fácil de usar. El electrodo de superficie plana le permite medir el pH de líquidos, semisólidos y sólidos, al tiempo que limita la rotura del electrodo y los atascos de uniones. La lectura en LCD muestra el pH, la temperatura y un gráfico de barras analógico que muestra las tendencias en acidez o alcalinidad e indica cuándo la lectura es estable. Otras características incluyen compensación de temperatura automática, apagado automático, indicador de batería baja y retención de datos. El PH100 viene con una tapa protectora para el sensor, un recipiente de muestras, cuatro pilas de botón CR2032 de 3 V y una correa para el cuello de 1,2 m (48 pulg.). Para mayor comodidad, compre la base con peso EX006, que alberga tanto el recipiente para muestras como el medidor ExStik®.

Mediciones de pH rápidas y sencillas in situ
Sepa al instante cuándo sustituir el electrodo y cuándo recalibrar gracias al indicador Renew y a la alerta CAL
Registre y recupere 15 lecturas etiquetadas secuencialmente utilizando la función Memoria, para que sepa cómo han cambiado sus lecturas a lo largo del tiempo
El gráfico de barras analógico parte de un punto neutro (pH 7,00) para ver cómodamente las tendencias de acidez y alcalinidad

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Memoria 15 lecturas
pH De 0 a 14 pH
Precisión básica de pH ±0,01 pH
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1 °C/1,8°F
Resolución máx. de pH 0,01 pH
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1°
Temperatura (contacto) -5 °C a 90 °C (23°F a 194°F)
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas de botón CR-2032 (3 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP57
Dimensiones 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 pulg.)
Garantía 2 años
Peso 110 g (3,8 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech PH100 PH110

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual

Certification

Extech PH100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH100 Datasheet

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual GB

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro