Extech PH110

Medidor de pH recargable ExStik®

Ahora puede probar el pH en el acto de forma fácil y precisa con el medidor de pH impermeable ExStik® PH110. El medidor duradero ExStik® cuenta con un electrodo rellenable de superficie plana para medir el pH en líquidos, semisólidos y sólidos, – sin roturas de electrodos ni uniones obstruidas. Como puede rellenar el ExStik® rápidamente, no tendrá que preocuparse por la vida útil de su electrodo. El medidor ExStik® es una herramienta inestimable para medir el pH en champú, gel de ducha, limpiadores faciales, lociones, cremas y mucho más. Utilícelo para controlar piscinas y spas, o para medir la acidez y alcalinidad del suelo, la piel y las alfombras. Es valioso en la jardinería o la agricultura hidropónica. Obtenga lecturas importantes en cemento, agricultura, piscifactoría, aguas residuales, reciclaje anticongelante, preparación de alimentos, suministros de limpieza y fabricación de papel, pulpa y pintura. Se suministra con el electrodo de pH recargable, un frasco KCI de 1,5 ml, dos uniones de referencia, dos herramientas de extracción, un tapón protector, un recipiente para muestras, cuatro pilas CR-2032 de 3 V y una correa para el cuello de 1,2 m (48 pulg.).

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Memoria 15 lecturas
pH De 0,00 a 14,00 pH
Precisión básica de pH ±0,01 pH
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1,8 °°F/1 °°C
Resolución máx. de pH 0,01 pH
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1°
Temperatura (contacto) De -5 a 90°C (de 23° a 194°F)
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas de botón CR-2032 (3 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP57
Dimensiones 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6")
Garantía 2 años
Peso 110 g (3,8 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech PH100 PH110

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual

Datasheet

Extech PH110 Datasheet

Certification

Extech PH110 Declaration of Conformity

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro