Discontinued

Extech PH210

Compact pH/ORP/Temperature Meter

The Extech PH210 is a Compact pH/ORP/Temperature Meter that displays pH or mV and temperature all simultaneously. It uses a pH or ORP electrode with standard BNC connector, and it has ATC to improve accuracy when used with optional temperature probe. Electrodes are sold separately. Complete with 9 V battery and soft case.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Memoria 15 readings
Máx. resolución de POR 1mV
pH 0.00 to 14.00pH
POR -1999 to 1999mV
Precisión básica de pH ±0.04pH
Precisión básica de POR ±0.5%mV
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1.5°F/±0.8°C
Resolución máx. de pH 0.01pH
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0.1°
Temperatura (contacto) 32 to 212°F/0 to 100°C (manual) 32 to 140°F/0 to 60°C (Temperature probe)
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Certificaciones CE
Dimensiones 5.3 × 2.4 × 1.3" (135 × 60 × 33mm)
Garantía 2 years
Peso 7oz (200g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech PH210 User Manual

Certification

Extech PH210 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH210 Datasheet

Export Restrictions