Extech PH220-C

Medidor Palm de pH impermeable con temperatura

El Extech PH220-C es un medidor de pH del tamaño de la palma de la mano con un electrodo con cable que puede medir el pH, la diferencia de potencial de voltaje (mV) y la temperatura. Un microprocesador integrado permite el reconocimiento automático del búfer y la memoria interna almacena hasta 25 lecturas. Esta unidad completamente resistente al agua cuenta con una gran pantalla LCD con lecturas de medición simultáneas e indicador de batería baja. Incluye electrodo de pH con cable, funda protectora, tampones de pH y batería de 9 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
pH De 0,00 a 14,00 pH
Precisión básica de pH ±0,01 pH
Precisión básica de temperatura (contacto) ±0,5 °C/0,8 °F
Resolución máx. de pH 0,01 pH
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1°
Temperatura (contacto) De 0 a 99,9 °C (de 32° a 212°F)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 Vincl
Certificaciones CE
Clasificación IP IP57
Dimensiones 111 × 79 × 39 mm (4,4 × 3,1 × 1,5")
Garantía 2 años
Peso 260 g (9,2 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech PH220

Certification

Extech PH220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH220 Datasheet

User Manual

Extech PH220 User Manual

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro