Discontinued

Extech PQ3350

Analizador de armónicos y potencia trifásica

El Extech PQ3350 es un analizador de armónicos y potencia trifásica fabricado para sistemas monofásicos y trifásicos/3 hilos o trifásicos/4 hilos. La gran pantalla LCD retroiluminada muestra hasta 35 parámetros en una pantalla. Con el PQ3350, los datos registran hasta 52 428 lecturas monofásicas o 17 476 lecturas trifásicas y muestran simultáneamente la distorsión armónica total (THD-F) y la forma de onda con valores máximos (1024 muestras/período). Incluye 4 cables de prueba de voltaje con pinzas retráctiles por émbolo, 8 baterías AA, adaptador universal CA, software, cable de interfaz USB y estuche. Las sondas de corriente se venden por separado.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Armónicos De 1 a 99
Corriente CA hasta 3000 A (depende de las sondas de pinza amperimétrica utilizadas)
Energía de potencia activa De 0 mWh a 999 999 kWh
Energía de potencia reactiva De 0,0 kVARh a 1000 MWh
Factor de cresta De 1,00 a 99,99
Factor de potencia De 0,0 a +1,00
Fase de -180,0° a 0° a +180,0°
Frecuencia De 45 a 65 Hz
Memoria 52 428 registros (monofásico); 17 476 registros (trifásico)
Potencia activa 9999 MW
Potencia aparente 9999 kVA
Potencia reactiva 9999 kVAR
Precisión básica de armónicos ±2 %
Precisión básica de factor de cresta ±(5 % de lectura + 30 dígitos)
Precisión básica de factor de potencia ±(1,5 %° de lectura ± 8 dígitos)
Precisión básica de fase ±1°
Precisión básica de frecuencia 0,1 Hz
Precisión básica de pico de corriente CA ±(5 % de lectura + 30 dígitos)
Precisión básica de pico de tensión CA ±(5 % de lectura + 30 dígitos)
Precisión básica de potencia activa ±(1 % de lectura + 8 dígitos)
Precisión básica de potencia aparente VA = Vrms x Arms
Precisión básica de potencia reactiva VAR = cuadrado (VA² -W² )
Precisión básica de tensión CA ±(0,5 % de lectura + 5 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±(0,5 % de lectura + 5 dígitos)
RMS real
Voltaje CA 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 8 baterías AA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE
Dimensiones 10,1 × 6,1 × 2,3 pulgadas (257 × 155 × 57 mm)
Garantía 2 años
Peso 2,5 lb (1160 g)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech PQ3350 Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Manual del usuário de Extech Q3350

User Manual

Extech PQ3350 User Manual

Datasheet

Extech PQ3350 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro