Discontinued

Extech PQ3350-1

Analizador de armónicos y potencia trifásica

Product Variations

El Extech PQ3350-1 es un analizador de armónicos y potencia trifásica con capacidad para hasta 52 428 lecturas monofásicas o 17 476 lecturas trifásicas. Incluye una gran pantalla LCD retroiluminada que muestra hasta 35 parámetros en una pantalla y permite la visualización simultánea de armónicos y formas de onda. Para sistemas monofásicos y trifásicos/3 hilos o trifásicos/4 hilos. Incluye 3 tenazas flexibles de corriente, 4 cables de prueba de voltaje con pinzas retráctiles por émbolo, 8 baterías AA, adaptador universal CA, software, cable de interfaz USB y estuche.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Armónicos De 1 a 99
Corriente CA 1200 A
Energía de potencia activa De 0 mWh a 999 999 kWh
Energía de potencia reactiva De 0,0 kVARh a 1000 MWh
Factor de cresta De 1,00 a 99,99
Factor de potencia De 0,0 a +1,00
Fase de -180,0° a 0° a +180,0°
Frecuencia De 45 a 65 Hz
Memoria 52 428 registros (monofásico); 17 476 registros (trifásico)
Potencia activa 9999 MW
Potencia aparente 9999 kVA
Potencia reactiva 9999 kVAR
Precisión básica de armónicos ±2 %
Precisión básica de factor de cresta ±(5 % de lectura + 30 dígitos)
Precisión básica de factor de potencia ±(1,5 %° de lectura ± 8 dígitos)
Precisión básica de fase ±1°
Precisión básica de frecuencia 0,1 Hz
Precisión básica de pico de corriente CA ±(5 % de lectura + 30 dígitos)
Precisión básica de pico de tensión CA ±(5 % de lectura + 30 dígitos)
Precisión básica de potencia activa ±(1 % de lectura + 8 dígitos)
Precisión básica de potencia aparente VA = Vrms x Arms
Precisión básica de potencia reactiva VAR = cuadrado (VA² -W² )
Precisión básica de tensión CA ±(0,5 % de lectura + 5 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±(0,5 % de lectura + 5 dígitos)
RMS real
Voltaje CA 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 8 baterías AA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE
Dimensiones 10,1 × 6,1 × 2,3 pulgadas (257 × 155 × 57 mm)
Garantía 2 años
Peso 2,5 lb (1160 g)

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro