Discontinued

Extech PQ3450-2

Kit de analizador de energía con registro de datos de 200 A

El Extech PQ3450-2 es un registrador de datos/analizador de energía trifásico capaz de registrar hasta 30 000 conjuntos de mediciones en formato Excel® en una tarjeta de memoria SD extraíble. Incluye una gran matriz de puntos, reloj y calendario integrados y una pantalla LCD retroiluminada con menú en pantalla fácil de usar. Permite el análisis completo del sistema con hasta 35 parámetros. La relación ajustable del transformador de corriente CT (1 a 600) y el transformador de potencial PT (1 a 1000) permite sistemas de distribución de alta potencia. Registra hasta 30 000 lecturas en una tarjeta de memoria SD extraíble en formato Excel®. Amplio rango de frecuencia de muestreo (de 2 segundos a 2 horas). Incluye 4 cables de tensión con pinzas de cocodrilo, tres pinzas amperimétricas de 200 A, 8 baterías AA, tarjeta SD, adaptador de CA de 100-240 V y estuche.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA 200 A
Energía de potencia activa De 0,0 kWh a 9999 MWH
Energía de potencia aparente De 0,0 kVAh a 9999 MVAH
Energía de potencia reactiva De 0,0 kVARh a 9999 MVARH
Factor de potencia De 0,00 a 1,00
Fase De -180 ° a +180°
Frecuencia De 45 a 65 Hz
Memoria 30 000 lecturas (tarjeta de memoria SD de 2 GB)
Potencia activa 9999 MW
Potencia aparente 9999 MVA
Potencia reactiva 9999 MVAR
Precisión básica de energía de potencia activa ±(2,0 % de lectura)
Precisión básica de energía de potencia reactiva ±(2,0 % de lectura)
Precisión básica de factor de potencia ±0,04
Precisión básica de fase ±1°
Precisión básica de frecuencia ±0,1 Hz
Precisión básica de potencia activa ±(1,0 % de lectura)
Precisión básica de potencia aparente ±(2,0 % de lectura)
Precisión básica de potencia reactiva ±(1,0 % de lectura)
Precisión básica de rango de entrada ±(0,5 % de lectura)
Precisión básica de tensión CA ±(0,5 % de lectura)
Precisión de corriente CA básica ±(0,5 % de lectura)
Rango de entrada 200 mV, 300 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 3 V (seleccionable por el usuario)
RMS real
Voltaje CA 600,0 V
Detalles adicionales
Alimentación 8 baterías AA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 8,86 × 4,92 × 2,52 pulgadas (225 × 125 × 64 mm)
Garantía 2 años
Peso 2,2 lb (1010 g)

Export Restrictions