Discontinued

Extech PQ3470

3-Phase Graphical Power & Harmonics Analyzer/Datalogger

The Extech PQ3470 is a 3-phase Graphical Power and Harmonics Analyzer/Datalogger capable of logging up to 30,000 sets of measurements on a removable SD memory card. The meter features a 3-phase voltage or current unbalanced ratio (VUR, AUR) and unbalanced factor, a wide sampling rate range (2 seconds to 2 hours), and a built in clock and calendar. It is capable of capturing transient events such as dip, swell, and outage with programmable threshold (%). Complete with 4 voltage leads with alligator clips, 8 AA batteries, SD card, 100 V - 240 V AC adaptor, and a case. Clamp probes sold separately.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Armónicos 1 to 50th
Corriente CA up to 3000A (depends on the current clamp probes used)
Energía de potencia activa 0.0kWh to 9.999MWH
Energía de potencia aparente 0.0KVAh to 9.999MVAH
Energía de potencia reactiva 0.0kVARh to 9.999MVARH
Factor de cresta 1.00 to 99.99
Factor de potencia 0.00 to 1.00
Fase -180 ° to +180°
Frecuencia 45Hz to 65Hz
Memoria 30,000 readings (2GB SD memory Card)
Potencia activa 9.999MW
Potencia aparente 9.999MVA
Potencia reactiva 9.999MVAR
Precisión básica de armónicos ±2% (1 to 20); ±4% (21 to 31)
Precisión básica de energía de potencia activa ±(2.0% of reading)
Precisión básica de energía de potencia aparente ±(2.0% of reading)
Precisión básica de energía de potencia reactiva ±(1.0% of reading)
Precisión básica de factor de cresta ±(5%)
Precisión básica de factor de potencia ±0.04
Precisión básica de fase ±1°
Precisión básica de frecuencia ±0.1Hz
Precisión básica de pico de corriente CA ±(5%)
Precisión básica de pico de tensión CA ±(5%)
Precisión básica de potencia activa ±(1.0% of reading)
Precisión básica de potencia aparente ±(1.0% of reading)
Precisión básica de potencia reactiva ±(1.0% of reading)
Precisión básica de rango de entrada ±(0.5% of reading)
Precisión básica de tensión CA ±(0.5% of reading)
Precisión de corriente CA básica ±(0.5% of reading)
Rango de entrada 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V (user-selectable)
RMS real Yes
Voltaje CA 600.0V
Detalles adicionales
Alimentación 8 × AA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CATIII - 600V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 8.86 × 4.92 × 2.52" (225 × 125 × 64mm)
Garantía 2 years
Peso 2.2lbs (1010g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech PQ3470 User Manual

Certification

Extech PQ3470 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PQ3470 Datasheet

Export Restrictions