Discontinued

Extech PS106

Differential Pressure Manometer (6psi)

The Extech PS106 Differential Pressure Manometer is ideal for field, manufacturing, or lab/R&D use. It offers a 6 psi range, readings in 11 units, and high resolution. The manometer also features a large LCD display with backlighting, data hold, auto power off/disable, and a zero function for offset correction or measurement. This product is complete with 6 AAA batteries, two connection hoses, and a hard carrying case.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de presión (ftH2O) ±1% full scale
Precisión básica de presión (inH2O) ±1% full scale
Precisión básica de presión (inHg) ±1% full scale
Precisión básica de presión (kgcm²) ±1% full scale
Precisión básica de presión (kPa) ±1% full scale
Precisión básica de presión (mbar) ±1% full scale
Precisión básica de presión (mmHg) ±1% full scale
Precisión básica de presión (mmH₂O) ±1% full scale
Precisión básica de presión (ozin²) ±1% full scale
Precisión básica de presión (psi) ±1% full scale
Precisión básica de presión de vapor (bar) ±1% full scale
Presión (bar) 0.414bar
Presión (ftH2O) 13.840ftH₂O
Presión (inH2O) 166.08inH₂O
Presión (inHg) 12.216inHg
Presión (kgcm²) 0.422kgcm ²
Presión (kPa) 41.37kPa
Presión (mbar) 413.7mbar
Presión (mmHg) 310.3mmHg
Presión (mmH₂O) 4218mmH₂O
Presión (ozin²) 96.00ozin ²
Presión (psi) 6psi
Resolución máx. de presión (bar) 0.001bar
Resolución máx. de presión (ftH2O) 0.001ftH₂O
Resolución máx. de presión (inH2O) 0.01inH₂O
Resolución máx. de presión (inHg) 0.001inHg
Resolución máx. de presión (kgcm²) 0.001kgcm ²
Resolución máx. de presión (kPa) 0.01kPa
Resolución máx. de presión (mbar) 0.1mbar
Resolución máx. de presión (mmHg) 0.1mmHg
Resolución máx. de presión (mmH₂O) 1mmH₂O
Resolución máx. de presión (ozin²) 0.01ozin ²
Resolución máx. de presión (psi) 0.001psi
Detalles adicionales
Alimentación 6 × AAA (1.5V) batteries
Certificaciones CE
Dimensiones 6.7 × 3.1 × 1.4" (169 × 78.3 × 34.4mm)
Garantía 2 years
Peso 7oz (200g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech PS106 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PS101 PS106 PS115 Datasheet

User Manual

Extech PS101 PS106 PS115 User Manual

Export Restrictions