Discontinued

Triton™ PT-602CZ

Pan / inclinación térmica visible y enfriada

La Triton™ PT-602CZ utiliza un detector de infrarrojos refrigerado de onda media con una resolución de 640 × 480 para crear termografías extremadamente detalladas que permiten mostrar los pequeños detalles en condiciones extremas y a larga distancia. Equipado con unas potentes lentes que combinan una magnífica información sobre la ubicación con una impresionante capacidad de zoom continuo, el detector PT-602CZ ofrece una solución de captura de imágenes flexible perfecto para las aplicaciones más exigentes.

Detector de infrarrojos refrigerado de onda media con zoom continuo
El PT-602CZ proporciona detección de amenazas a largo plazo y evaluación de alarmas, con capacidades de zoom automático continuo para mantener los objetivos en el sitio.
La cámara está preparada para la integración de un radar y la rotación hacia el objetivo guiada por radar. Los campos de visión más amplios mejoran la cobertura sin reducir el alcance.
La cámara, compatible con ONVIF, utiliza estándares IP abiertos que permiten una integración Plug-and-Play en redes IP o entornos de vídeo analógicos.

Especificaciones

General
Consumo de energía 24 VCA: 70 VA (máx. sin calentadores); 260 VA (máx. con calentadores) 24 VCC: 60 W (máx. sin calentadores); 230 W (máx. con calentadores)
Dimensiones (L × An × Al) 13,8" x 19,5" x 13,1" 352 mm x 495 mm x 333 mm
Peso ~18,5 kg
Procesamiento de imágenes Control de ganancia automático (AGC) Digital Detail Enhancement (DDE)
Resolución efectiva 327.680
Tipo de detector Matriz de planos focales refrigerados
Voltaje de entrada 24 VCA (20-30 VCA) 24 VCC (21-30 VCC)
Medición y análisis
Valores preestablecidos programables 128
PTZ
Ángulo de inclinación - Velocidad De +90° a -90°; de 0,1° a 30°/s
Ángulo/velocidad de panorámica Continuo 360°; 0,1° a 60°/s
Integración de sistema
Interfaz TCP/IP RS-422 RS-232 Pelco D Bosch
Vídeo compuesto NTSC o PAL
Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes de transmisión MPEG-4, H.264 o M-JPEG para cada dos cámaras
Cámara térmica
Enfoque Atérmico, sin enfoque hasta el infinito
Formato en matriz (NTSC) 640 × 512
Píxeles efectivos NTSC, cámara de luz visible - 380 000
Rango espectral De 3 µm a 5 µm
Zoom digital Ajustable de forma continua
Zoom óptico Continuo
Cámara de luz visible (Set: 155)
Enfoque Atérmico, sin enfoque hasta el infinito
Longitud focal - Diurno De 3,4 mm a 122,4 mm
Número F - Visual De 1,6 a 4,5
Píxeles efectivos NTSC, cámara de luz visible - 380 000
Rango espectral De 3 µm a 5 µm
Tipo de sensor - Diurno 1/4” Exview HAD CCD
Zoom - Diurno Zoom óptico de 36x, zoom digital de 12x
Zoom digital Ajustable de forma continua
Zoom óptico Continuo

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR PT-602CZ-R Installation Manual

User Manual

FLIR PT-602CZ Installation Manual

Datasheet

Triton PT 602CZ Datasheet

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions