Discontinued

Series PT HD

Alta definición visible y térmica con posicionamiento horizontal y vertical

El FLIR PT-Series HD es nuestro sistema de seguridad de sensor dual más avanzado, que combina un sensor térmico de resolución 640×480 refrigerado o sin refrigerar, un sensor de imagen de luz visible HD de 1080p y un sistema de giro / inclinación de alta velocidad y precisión. El PT-Series HD se integra fácilmente con FLIR United VMS 8.0, así como otros sistemas de administración de video de terceros, convirtiéndolo en una solución extremadamente versátil para la protección de infraestructura crítica en la oscuridad total, sol brillante y condiciones adversas.

Proteja los perímetros en cualquier momento y en cualquier lugar
La cámara térmica PT-Series HD ofrece un zoom continuo de hasta 14x, mientras que la cámara HD con poca luz tiene un zoom óptico de 30x.
La carcasa resistente a la intemperie incluye capacidades de desempañado y desempañado, además de un casete de carga útil térmica modificable que reduce significativamente el tiempo de mantenimiento.
Cuando se controlan utilizando FLIR United VMS, se habilitan las capacidades mejoradas, incluido el seguimiento PTZ automatizado y la transferencia del objetivo de la cámara fija.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones FCC Parte 15 (Subparte B, Clase A) Marcado CE RoHS IP66 Perfil S de ONVIF RAEE
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Descongelación/anticongelación MIL-STD-810F, método 521.1; - Deshielo
Golpes MIL-STD-810F "Transporte"
Humedad 0-95 % relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -55°C a 85°C
Rango de temperatura operativa De -40 °C a 70 °C arranque en frío
Vibración IEC 60068-2-27
General
Consumo de energía 24 VCA: 85 VA (máx. sin calefactores); 215 VA (máx. con calefactores) 24 V CC: 65 W (máx. sin calefactores); 195 W máx. con calefactores
Dimensiones (L × An × Al) 348 mm × 467 mm × 326 mm (13,7" × 18,4" × 12,8")
Formato en matriz térmica 640 × 480
Inclinación de píxeles térmicos 17 µm
Peso 16,4 kg (36 lb)
Rango de enfoque térmico Atérmico, sin enfoque
Rango espectral térmico De 7,5 µm a 13,5 µm
Resolución efectiva térmica 307200.0
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada 24 V CC (21-30 V CC) 24 V CA (21-30 V CA)
Zoom Zoom óptico de 30X con enfoque automático y zoom digital de 12X
Zoom electrónico térmico Zoom electrónico continuo hasta 4×
Medición y análisis
Valores preestablecidos programables 256,0
PTZ
Ángulo de inclinación - Velocidad De +90° a -90°; de 0,1° a 30°/s
Ángulo/velocidad de panorámica Continuo 360°; 0,1° a 60°/s
Integración de sistema
API de red FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
Compatible con análisis externo
Ethernet
Interfaces de control de serie RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Control automático de ganancia (AGC) automático, mejora dinámica de detalles (DDE), sensibilidad
Campo de visión (FOV) 8,6°×6,6°
Campo de visión de la lente de 63,7° (extremo ancho) a 2,3° (extremo tele)
Formato en matriz 640 × 480
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Longitud focal De 4,3 mm (ancho) a 129,0 mm (tele)
Longitud focal - Térmico 26-105 mm
Número F F1.6 a F4.7
Sensibilidad <35 mK a 25c F# 1,0
Cámara de luz visible (Set: 155)
Campo de visión (FOV) 8,6°×6,6°
Campo de visión de la lente de 63,7° (extremo ancho) a 2,3° (extremo tele)
Formato en matriz 640 × 480
Iluminación del sensor Compensación de retroiluminación
Longitud focal De 4,3 mm (ancho) a 129,0 mm (tele)
Número F F1.6 a F4.7
Reducción de ruido Sí (6 pasos)
Sensibilidad <35 mK a 25c F# 1,0
Sensibilidad con baja luminosidad Color: 0,01 lx (F1.6, AGC activado, 1/30 s)
WDR 120 db
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Termografía: Dos canales independientes de H.264 y M-JPEG Visibles: Dos canales independientes de H.264 y M-JPEG
Modos AGC térmicos de vídeo AGC lineal, histograma AGC, mejora dinámica de detalles (DDE), sensibilidad
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Resolución de transmisión de vídeo Termografía: QVGA a VGA Visible: VGA a HD
Vídeo combinado NTSC o PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico

Accesorios

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR PT-Series HD Firmware Version 1.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de FLIR PT-Series HD

Application Story

Flir Triton PT-Series HD y los incendios forestales en Italia

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

User Manual

FLIR PT-Series HD Installation and User Guide

Datasheet

FLIR PT-Series HD Datasheet

AE Spec

FLIR PT-Series HD A&E Specifications

Application Story

Flir Triton PT-Series HD and Forest Fires in Italy

Firmware Release Note

FLIR PT-Series HD Firmware Release Notes V1.3.0.35

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions