Discontinued

PT Series ITS

Cámara con múltiples sensores para la supervisión del tráfico

Las cámaras termográficas ITS de la serie PT permiten a los operarios supervisar el tráfico con total claridad en plena oscuridad, con malas condiciones climatológicas y a larga distancia. El mecanismo de posicionamiento horizontal y vertical de la serie PT ofrece a los operarios un control exacto y patrones de exploración totalmente programables. Las cámaras ITS de la serie PT incluyen también una cámara CCD en color con zoom de x36 para día y noche en el mismo paquete de posicionamiento horizontal y vertical.

Supervisión de largo alcance del tráfico tanto durante el día como durante la noche
El mecanismo de posicionamiento horizontal y vertical de alta precisión con 128 posiciones predeterminadas permite controlar grandes áreas y mejora de manera significativa el conocimiento sobre la situación.
Las cámaras ITS de la serie PT de FLIR ofrecen hasta dieciséis veces la claridad de la imagen y un rango de detección superior a las cámaras de menor resolución.
La serie ITS-PT de FLIR es fácil de utilizar y mantener, y se puede controlar a través de la red sin necesidad de cables adicionales.

Export Restrictions