Discontinued

Extech PT400

Temporizador de potencia

El Extech PT400 ofrece soluciones flexibles de ahorro de energía para el uso diario de electrodomésticos en el hogar o la oficina. Cuenta con tres configuraciones de energía seleccionables (encendido manual, apagado manual y automático), diez programas personalizables de encendido/apagado y dieciséis combinaciones de programas para días individuales, semanas y más. Muestra simultáneamente la hora del día (formato de 12/24 horas), el día de la semana y el programa seleccionado en ese momento. También tiene modo de ahorro de luz diurna, función de programa aleatorio y temporizador de cuenta regresiva. El diseño incluye un enchufe eléctrico estándar norteamericano de 3 clavijas, una conexión de enchufe lateral para facilitar el uso y una batería de respaldo recargable que guarda los programas personalizados en caso de un corte de energía.

Gran pantalla digital con funciones de hora, fecha y programa.
16 combinaciones de programas para días individuales o combinaciones de días.
Enchufe estándar norteamericano (tipo B) de 3 clavijas y enchufe frontal para una fácil conexión.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacidad de conmutación 15 A de uso general o carga resistiva; 10A de tungsteno, 1/2 HP, TV-5
Conmutación de ajustes 10 programas de encendido/apagado
Intervalo de conmutación Tiempo mínimo de encendido/apagado de 1 minuto
Temporizador de cuenta atrás
Detalles adicionales
Alimentación 125 V CA, 60 Hz
Certificaciones FC, ETL
Dimensiones 65 × 68 × 61 mm (2,57 × 2,67 × 2,40 pulg.)
Garantía 2 años
Peso 113 g (4 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech PT400 User Manual

Datasheet

Extech PT400 Datasheet

Export Restrictions