Discontinued

Quasar 1080p FHD Dome PTZ Camera

Cámara domo PTZ de 1080 p

El miembro más nuevo de la familia Quasar PTZ, la cámara domo PTZ Quasar 1080p de FLIR, está diseñada para hacer frente a los entornos más desafiantes. La cámara combina las últimas tecnologías PTZ, óptica, mecánica y rendimiento de calidad de imagen. Es la elección perfecta para aplicaciones de vigilancia de la ciudad, infraestructuras críticas, aeropuertos y otras aplicaciones de seguridad de alto perfil que requieren una amplia cobertura.

Procesamiento de imagen óptimo y el mejor de su clase con velocidades de imagen garantizadas.
Observe, detecte y clasifique objetos a grandes distancias y en áreas amplias bajo diversas condiciones de iluminación.
Diseñados para operaciones de interior y exterior de larga duración, los motores servo-retroalimentados de la cámara ofrecen un posicionamiento horizontal/vertical preciso, con bajo consumo de energía
La transmisión adaptable, el ancho de banda reducido y los controles PTZ extendidos mediante el Centro de control o la interfaz web del cliente EZ crean una experiencia de usuario superior.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
EE. UU. UL, FCC Parte 15 (subparte B, clase A)
Internacional Marcado CE, EN 50130-4, EN61000-6-4 (Clase A), RoHS
MTBF [h] 348.786
Ciberseguridad
Seguridad Cuenta de usuario con protección por contraseña y filtro IP
Características medioambientales
Humedad 10 – 90 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
Temperatura operativa N/A
General
24 VCA CX-PRWR-241: Nema 4x 24 VAC Power Supply in Weather Resistant Enclosure for 1 PTZ
Actualizar firmware Actualización de la memoria a través de la red (memoria de 1 GB/Memoria de 2 GB)
Clasificación de la carcasa
Compresión Transmisión múltiple H.264/H.265/MJPEG
Conexión de alimentación Bloque de terminales /PoE
Consumo de energía Máx. 25,4 W (sistema al completo en funcionamiento)
Control del AGC Automático / Manual
Detección de manipulación Encendido/Apagado
Dimensiones 212 mm × 263,6 mm (8,35" × 10,38")
Día/noche: filtro de corte de IR Automático / Manual
Estabilización electrónica Encendido/Apagado
Garantía De conformidad con el documento de Notificación de Política y Proceso de autorización de devolución de mercancía (RMA) de FLIR
Material de la burbuja IK10 policarbonato resistente al vandalismo
Modo de escaneo Progresivo
Parada F de burbuja Transmitancia de burbuja 0,9 (90 %)
Peso de la unidad 2,6 kg (5,73 lb)
PoE CP-POE-60W-US: Inyector de energía para EE. UU., 60 W CP-POE-60W-EU: Inyector de energía para la UE, 60 W
Reducción de ruido 3D Encendido/Apagado
Voltaje de entrada 802.3at PoE+ 24 V CA
Zonas de privacidad Encendido/Apagado - 20 zonas
Medición y análisis
Resolución máxima 1920 × 1080 (FHD1080p)
PTZ
Función de inicio Predeterminar/Secuencia/Inclinación automática/Patrón
Panorámica e inclinación proporcionales Encendido/Apagado (velocidad de giro e inclinación proporcional a la relación de zoom)
Recorrido de panorámica/inclinación 360° continuo / de -10° a 190°
Recuperación de pérdida de alimentación
Sec. - Panorámica autom./patrón 8 / 4 / 8
Valores preestablecidos - Precisión preestablecida 256/Panorámica: 0,16° de inclinación: 0,18°
Velocidad manual Panorámica: De 0,1°/s a 90°/s, Inclinación: De 0,1°/s a 60°/s
Velocidad preestablecida Panorámica: 5° a 400°/seg. Inclinación: 5° a 300°/seg.
Volteo automático Mecánica/Desconectado
Ángulos de visualización horizontales de 68,7° (Ancho) a 2,6° (Tele)
Integración de sistema
Audio bidireccional Dúplex completo, entrada/salida de línea, G.711, G.726, AAC
Conexiones de audio Bloque de terminales
Configuración Remoto: a través de acceso web o VMS compatible
E/S de alarma 4 entradas de contacto seco / 2 relés de salida
Ethernet 10/100, detección automática de Base T, dúplex medio/completo (RJ45)
Navegador web compatible Internet Explorer 10.0+
Protocolo de red IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X
Reacción de alarma Predeterminar/Secuencia/Inclinación automática/Patrón
Cámara térmica
DSS 1 a 1/30 (NTSC) o 1/1,5 a 1/25 (PAL)
Iluminación mínima 0,3 lux (color)/0,01 lux (blanco y negro). Medido con DSS desactivado a 30 IRE
Longitud focal De 4,3 mm a 129 mm
Rango dinámico amplio Encendido/Apagado
Sensor de imagen CMOS de 1/2,8"
Zoom digital Hasta 10x
Zoom óptico 30x
Cámara de luz visible (Set: 155)
Ancho de banda Vídeo: Configurable entre 64 Kbps y 8 Mbps, Audio: Configurable entre 16 kbps y 64 Kbps
Balance de blancos Automático/Interior/Exterior/ATW/Manual
Compensación de retroiluminación Encendido/Apagado
Control de iris Automático / Manual
DSS 1 a 1/30 (NTSC) o 1/1,5 a 1/25 (PAL)
Iluminación mínima 0,3 lux (color)/0,01 lux (blanco y negro). Medido con DSS desactivado a 30 IRE
Longitud focal De 4,3 mm a 129 mm
Modo de enfoque Automático / Manual
Rango dinámico amplio Encendido/Apagado
Relación de señal y ruido ±50 dB
Rotación de la imagen Mecánica/Desconectado
Sensor de imagen CMOS de 1/2,8"
Zoom digital Hasta 10x
Zoom óptico 30x
Vídeo y grabación
Control de frecuencia CBR / VBR
Detección de movimiento en vídeo Encendido/Apagado - Hasta 4 zonas independientes
Grabación en tarjeta SD microSDXC hasta 128 GB (Clase 10). *Excluyendo los países en los cuales no se permite.
Rango de resolución Escalable de CIF a HD 1080p Salida analógica | 1 - Salida de vídeo compuesto BNC
Rendimiento máximo H.264/H.265 60/50 fps a FHD + 30/25 fps a 720P + D1 (NTSC/PAL)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Quasar 1080p Dome PTZ Datasheet A4

AE Spec

Quasar CP-6302-30-R AE Specification

AE Spec

Quasar CP-6302-31-P AE Specification

Quick Start Guide

CP-6302-30-R Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar 1080P IR PTZ Firmware Release Notes GA v20210930

Datasheet

Quasar 1080p Dome PTZ Datasheet

Quick Start Guide

CP-6302-31-P Quick Install Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms