Discontinued

Quasar 1080p Fixed

Highest Quality. Lowest Bandwidth. Predictable Storage.

Quasar’s high performance broadcast video quality in an HD 1080p fixed camera guarantees frame rates in high motion, complex and low-light scenes found in city surveillance applications, airports, terminals, critical infrastructure sites, campuses and commercial installations.

The highest quality video with the lowest bandwidth.
The camera captures complex, high motion scenes, maintaining evidentiary integrity of video in challenging surveillance conditions

Especificaciones

Ciberseguridad
Seguridad User account and password protection
General
Actualizar firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Detección de manipulación On / Off
Modo de día/noche Smart IR / auto / on / off
Modo de escaneo Progressive
Reducción de ruido 3D On / Off - 6 levels
Zonas de privacidad On / Off - 5 zones
Medición y análisis
Control de ganancia automático Auto
Integración de sistema
Audio bidireccional Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
Conexiones de audio 3.5 mm audio jacks
Configuración Remote: via web access or supported video management software
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Protocolo de red IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Cámara de luz visible (Set: 155)
Balance de blancos Auto / indoor / outdoor
Compresión de retroiluminación On / Off
Control de iris DC auto
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtro de corte IR mecánico Yes
Rango dinámico amplio On / Off - 3 levels
Relación de señal y ruido ≥50 dB
Resolución del sensor 1920 x 1080
Sensibilidad Color: 0.1 Lux @ f1.4 / Night Mode: 0.03 Lux @ F1.4 at 30 IRE
Sensor de imagen 1/2.7" HD 1080 CMOS
Vídeo y grabación
Ancho de banda de vídeo Configurable between 64Kbps and 8Mbps
Compresión de vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main profile + MJPEG
Control de frecuencia CBR/VBR
Detección de movimiento en vídeo On / Off - 10 zones
Grabación en tarjeta SD SDHC up to 32GByte
Rango de resolución Scalable from CIF to HD1080 (1920x1080)
Rendimiento máximo H.264 30/25 FPS @ HD1080 + 30/25 FPS @ D1 or 30+30 / 25+25 @ HD720

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Export Restrictions