Discontinued

Quasar 1080p IR PTZ Camera

Cámara de seguridad IR PTZ

La cámara FLIR Quasar 1080p IR PTZ combina las últimas tecnologías PTZ, óptica, mecánica y rendimiento de calidad de imagen. Es la elección perfecta para aplicaciones de vigilancia de la ciudad, infraestructuras críticas, aeropuertos y otras aplicaciones de seguridad de alto perfil que requieren una amplia cobertura e iluminación IR de amplio alcance.

Aborda los entornos más desafiantes.
Observe, detecte y clasifique objetos a distancias de hasta 200 metros y en áreas amplias bajo diversas condiciones de iluminación.
La cámara Quasar 1080p IR PTZ está diseñada para operaciones de interior y exterior de larga duración, tanto de día como de noche.
Cuando se utiliza con FLIR United VMS, la cámara obtiene funciones de control de PTZ ampliadas, transmisión adaptable, ancho de banda reducido y velocidades de cuadro garantizadas.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
EE. UU. UL, FCC Parte 15 (subparte B, clase A)
Internacional Marcado CE, EN 50130-4, EN61000-6-4 (Clase A), RoHS
MTBF [h] 348786.0
Ciberseguridad
Seguridad Cuenta de usuario con protección por contraseña y filtro IP
Características medioambientales
Humedad 10 – 90 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
Temperatura operativa De -45° C a 50° C (de -49° F a 122° F)
General
Actualizar firmware Actualización de la memoria a través de la red (memoria de 1 GB/Memoria de 2 GB)
Alimentación Fuente de alimentación CX-PRWR-241 Nema 4 x 24 VCA Carcasa resistente a las condiciones meteorológicas exteriores para 1 PTZ
Clasificación de la carcasa IK10 superior/IK8 inferior/IP66 general
Conexión de alimentación Bloque de terminales /PoE
Consumo de energía Máx. 39 W con calentador e IR encendidos
Control del AGC Automático / Manual
Detección de manipulación Encendido/Apagado
Dimensiones 207,43 mm x 300,39 mm (8,16" × 11,83")
Día/noche: filtro de corte de IR Automático / Manual
Garantía De conformidad con la Política de autorización de devolución de mercancía (RMA) de FLIR y Documento de notificación sobre el proceso
Modo de escaneo Progresivo
Peso de la unidad 3,8 kg (8,38 lb)
PoE CP-POE-60W-US 60W USA Power Injector
Reducción de ruido 3D Encendido/Apagado
Voltaje de entrada PoE ++ 802.3bt 60 W, 12 V CC, 24 V CA (interior/exterior)
Zonas de privacidad Encendido/Apagado - 20 zonas
Medición y análisis
Resolución máxima 1920 x 1080 (FHD1080p)
PTZ
Función de inicio Predeterminar/Secuencia/Inclinación automática/Patrón
Panorámica e inclinación proporcionales Encendido/Apagado (velocidad de giro e inclinación proporcional a la relación de zoom)
Recorrido de panorámica/inclinación 360° continuo / de -20° a 200°
Recuperación de pérdida de alimentación
Sec. - Panorámica autom./patrón 2008/08/04 00:00:00.000
Valores preestablecidos - Precisión preestablecida 256/Panorámica: 0,16° de inclinación: 0,18°
Velocidad manual Panorámica: De 0,1°/s a 90°/s, Inclinación: De 0,1°/s a 60°/s
Velocidad preestablecida 5° a 280°/seg.
Volteo automático Mecánica/Desconectado
Ángulos de visualización horizontales de 68,7° (Ancho) a 2,6° (Tele)
Integración de sistema
Ancho de banda de audio Configurable entre 16 kbps y 64 Kbps
Audio bidireccional Dúplex completo, entrada/salida de línea, G.711, G.726, AAC
Conexiones de audio Bloque de terminales
Configuración Remoto: a través de acceso web o VMS compatible
Distancia | Ángulo de iluminación Hasta 200 m (656 pies) | 6°/30°/90°
E/S de alarma 4 entradas de contacto seco / 2 relés de salida
Ethernet 10/100, detección automática de Base T, dúplex medio/completo (RJ45)
Longitud de onda de emisión de pico [nm] 850,0
Navegador web compatible Internet Explorer 10.0+
Protocolo de red IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP,FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS,ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X
Reacción de alarma Predeterminar/Secuencia/Inclinación automática/Patrón
Tipo de LED SMD de alta eficiencia
Cámara de luz visible (Set: 155)
Balance de blancos Automático/Interior/Exterior/ATW/Manual
Compensación de retroiluminación Encendido/Apagado
Control de iris Automático / Manual
DSS 1 a 1/30 (NTSC) o 1/1,5 a 1/25 (PAL)
Estabilización de imagen Encendido/Apagado
Iluminación mínima 0,3 lux (color)/0,01 lux (blanco y negro), 0 lux con iluminación IR ENCENDIDA. Medido con DSS desactivado a 30 IRE
Longitud focal De 4,3 mm a 129 mm
Modo de enfoque Automático / Manual
Rango dinámico amplio Encendido/Apagado
Relación de señal y ruido ±50 dB
Resolución del sensor 1920 × 1080
Rotación de la imagen Mecánica/Desconectado
Sensor de imagen CMOS de 1/2,8"
Zoom óptico/digital 30x / hasta 10x
Vídeo y grabación
Ancho de banda de vídeo Configurable entre 64 Kbps y 8 Mbps
Compresión de vídeo Transmisión múltiple H.264/H.265/MJPEG
Control de frecuencia CBR / VBR
Detección de movimiento en vídeo Encendido/Apagado - Hasta 4 zonas independientes
Grabación en tarjeta SD MicroSDXC de hasta 128 GB (Clase 10)
Rango de resolución Escalable de CIF a HD 1080p
Rendimiento máximo H.264/H.265 60/50 fps a FHD + 30/25 fps a 720P + D1 (NTSC/PAL)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Quick Start Guide

FLIR Quasar 1080p IR PTZ Quick Start Guide

Datasheet

FLIR Quasar 1080p IR PTZ Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Quasar 1080P IR PTZ Firmware Release Notes GA v20210930

AE Spec

FLIR Quasar 1080p IR PTZ A&E Specifications

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions