Discontinued

Quasar 4K Ultra HD Mini-Dome

Small form factor. Highest quality. Lowest bandwidth. Predictable storage

The latest generation of the Ariel camera series sets a new standard in its class. This small form factor mini-dome combines the latest sensor technology with 4K UHD / Quad HD resolution, Shutter Wide Dynamic Range, IR Illumination and H.264/H.265 compression, to deliver the highest quality video at the lowest bandwidth. The result is reduced Total Cost of Ownership (TCO), through network and storage infrastructure savings.

Especificaciones

General
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Detección de manipulación On / Off / schedule
Modo de día/noche Smart / Auto / On / Off
Modo de escaneo Progressive
Zonas de privacidad On / Off - 5 zones
Medición y análisis
Control de ganancia automático Auto
Integración de sistema
Audio bidireccional Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Conexiones de audio Terminal block
Distancia de IR up to 40 m (131 ft.)
Longitud de onda de emisión de pico [nm] 850.0
Número de LED IR 6 high power / high efficiency SMD type
Ángulo de iluminación Full 60°
Cámara de luz visible (Set: 155)
Balance de blancos Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Compresión de retroiluminación On / Off
Control de iris P-iris
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtro de corte IR mecánico Yes
Rango dinámico amplio On / Off - 3 levels
Reducción de ruido 2D / 3D / Color
Relación de señal y ruido ±50 dB
Resolución del sensor 4072 x 3076
Sensibilidad 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Sensor de imagen 1/1.7" BSI CMOS
Tipo de lente CM-6208-11-I: Varifocal 3.5-8mm, 116°-50° HFOV, F1.4 CM-6208-21-I: Varifocal 9-22mm, 45°-18° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Vídeo y grabación
Ancho de banda de vídeo Configurable between 64Kbps and 20Mbps
Compresión de vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/ baseline profile + MJPEG (FHD)
Control de frecuencia CBR/VBR
Detección de movimiento en vídeo On / Off / schedule
Grabación en tarjeta SD 2 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
Rango de resolución Scalable from CIF to UHD 4K
Rendimiento máximo H.264 30/25 FPS @ 4K4 (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 4K + 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions