Discontinued

FLIR QUASAR™ PREMIUM BULLET

Cámaras 4 MP QUAD HD y 4K ULTRA HD

FLIR diseñó Quasar Premium Bullet para proporcionar conciencia situacional en los entornos más exigentes y registrar pruebas esenciales y vídeos forenses. Disponible en 4 MP QHD o en 4K UHD, las cámaras Quasar Premium Bullet ofrecen una calidad de imagen superior e iluminación IR para obtener un rendimiento excelente. Son ideales para infraestructuras críticas, instalaciones lejanas o grandes áreas que requieran de una estrecha supervisión. Las cámaras Quasar Premium cumplen con la NDAA, cuentan con medidas superiores de ciberseguridad y utilizan poco ancho de banda. Su compatibilidad con el ecosistema de accesorios de FLIR, así como la capacidad de utilizar más cámaras en la misma red, contribuyen a que el coste total de adquisición sea menor. La perfecta integración con una amplia gama de sistemas de gestión de vídeo, como United VMS, proporciona una solución abierta e integral.

Diseño resistente, mayor eficiencia operativa y rápida configuración
Instale y configure la cámara con United VMS en cuestión de minutos y reduzca los costes de implantación
Resolución óptima y transmisión adaptativa durante la vigilancia y los informes forenses

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
EE. UU. UL, FCC parte 15 (subparte B, clase A)
Internacional Marcado CE, EN61000-6-3 y EN50130-4, RoHS, RCM, WEEE
Ciberseguridad
Seguridad Protección con contraseña, aplicación de la política de contraseñas, filtrado de dirección IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación tipo Digest, certificados CA y autofirmados, protección frente a inicios de sesión fallidos, firewall de servicio
Características medioambientales
Humedad De 0 a 95 %
Temperatura de almacenamiento De –40 a 60 °C (de –40 a 140 °F)
Temperatura operativa Arranque en frío de –40 a 60 °C (de –40 a 140 °F)
General
Actualizar firmware Memoria externa para actualizar el firmware de la cámara a través de la red
Carcasa Interior/exterior: IK10 con clasificación antivandalismo IP67
Compresión Perfil principal H.265 mejorado + H.264 mejorado [BR]Perfil principal/alto/base + MJPEG
Conexión de alimentación PoE: RJ45 [BR]CC 12 V/CA 24 V: bloque de terminales
Consumo de energía Con calentador e IR [BR]CC 12 V/18 W [BR]CA 24 V/17,64 W [BR]POE/17 W
Detección de manipulación
Dimensiones 258,41×92,76×92,47 mm (10,17"×3,65"×3,64")
Garantía De conformidad con el documento de Notificación de política y proceso de autorización de devolución de mercancía (RMA) de FLIR
Modo de día/noche Sí, soporte para rendimiento mejorado con poca iluminación
Modo de escaneo Progresivo
Obturador electrónico automático [AES] 1/2~1/32 000 (auto)
Obturador lento digital [DSS] 1/2~1/30 (NTSC) [BR]1/2~1/25 (PAL)
Peso de la unidad 1,086 kg (2,39 lb)
Voltaje de entrada AC24V, DC12V, POE+
WDR de obturador 130 dB a 15 FPS [BR]120 dB a 30 FPS
Zonas de privacidad
Medición y análisis
Control de ganancia automático Automático
PTZ
Pan_Tilt_Spin 360°/±90°/360°
Integración de sistema
Audio bidireccional 1 entrada de línea de audio, ley G.711 a/µ-, compatible con ACA + 1 salida de línea de audio
Configuración remota A través de un navegador web o software de gestión de vídeo compatible
Distancia 40 m (131 ft)
Entrada 1 contacto de alarma seca
Ethernet 10/100, 1000 IEEE 802.3, detección automática 1 × RJ45
Longitud de onda de emisión de pico [nm] 850
Navegador web compatible Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, Opera
Protocolo de red IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, FTP, RTCP, PPPoE, SMTP, SNMP, QoS, TLS, LDAP, Perfil ONVIF G / T / S
Salida 1 contacto de relé
Tipo de LED SMD de alta eficiencia
Ángulo de iluminación 90°
Cámara térmica
Sensibilidad 0,07 (color)/0,01 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medido a 30 IRE
Sensor de imagen CMOS 1/1,8"
Cámara de luz visible (Set: 155)
Ancho de banda Configurable entre 64 Kbps y 20 Mbps
Balance de blancos Automático/ATW/Manual/Una pulsación
Compensación de retroiluminación Encendido/apagado
Filtro de corte IR mecánico
Reducción de ruido 3D y 2D
Relación de señal y ruido ±50 dB
Resolución del sensor 3840 × 2160
Sensibilidad 0,07 (color)/0,01 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medido a 30 IRE
Sensor de imagen CMOS 1/1,8"
Tipo de lente Varifocal de 3,6 a 10 mm, de 97° a 46° HFOV, F1,5, D/N, enfoque automático motorizado/iris automático, lente P-Iris
Vídeo y grabación
Control de frecuencia CBR, CVBR, MJPEG
Detección de movimiento en vídeo
Grabación en tarjeta SD 1 MicroSDXC de hasta 512 GB, modo de bus SD UHS I
Rango de resolución Escalable desde D1 a 4K
Rendimiento máximo H.264/H.265 30/25 FPS a 4K + [BR]H.264/H.265 30/25 FPS a 1080p [BR](NTSC/PAL)

Accesorios

  1. Pole Mount Adapter (CX-POLE-G32)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar Premium Bullet Firmware Version 20231101

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Quasar Premium Bullet Datasheet

Quick Start Guide

Quasar Premium Bullet Quick Install Guide

User Manual

Quasar Premium Bullet Installation and User Guide

AE Spec

Quasar Premium Bullet A&E Specifications

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Bullet Firmware Release Notes Version 20231101

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

User Manual

CX-POLE-G32 Pole Mount Installation Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35