Quasar Premium AI Mini-Dome

Cámaras de red 5 MP HD y 4K UHD

Las cámaras de Quasar Premium AI Mini-Dome de FLIR están diseñadas para proporcionar análisis de vídeo avanzados de inteligencia artificial y una conciencia situacional mejorada en los entornos más exigentes donde se requiera vídeo probatorio y forense. La Premium AI Mini-Dome es una opción de vigilancia discreta que cumple completamente con las NDAA y utiliza protecciones de seguridad de alta gama. Las características avanzadas para condiciones de poca/sin luz garantizan una excelente calidad de vídeo en todas las condiciones interiores y exteriores. En combinación con el accesorio de FLIR y el ecosistema de montaje, la cámara de Quasar Premium AI Mini-Dome de FLIR también ofrece una integración sin problemas con una amplia gama de sistemas de gestión de vídeo, lo que le proporciona una solución de vigilancia de extremo a extremo más económica.

Ofrece análisis de vídeo avanzados para ayudarle a detectar con fiabilidad, reducir falsas alarmas y responder rápidamente a las amenazas.
Mejora la conciencia situacional al ofrecer más opciones de lentes, funciones avanzadas para escenarios de poca luz/sin luz y una función WDR avanzada de varios interruptores.
Con una garantía de 4 años, clasificación IK10 e IP66 y cumplimiento de la NDAA, esta cámara prolonga la vida útil del producto, reduce al mínimo el mantenimiento correctivo y optimiza el coste total de proftdad.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
International CE marked, EN61000-6-3, EN 62368-1 & EN50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [hrs] Quad HD 5 MP: 457097.0
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: CM-6408-11-IA: 467,938 CM-6408-21-IA: 410,170
ONVIF Compliance Profiles S, G, M & T
USA FCC Part 15 (subpart B, class A)
Ciberseguridad
Security Password protection, IP address filtering, TLS/HTTPS, IEEE 802.1X network access control, Digest authentication, Password policy Protect from multiple failure login
Características medioambientales
Humidity 90% (non-condensing)
Operating Temperature -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) without heater IR LED 100% max 50°C, 25% max 55°C -55°C to 60°C (-67°F to 140°F) with heater Cold start -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) with heater IR LED 100% max 50°C, 25% max 55°C
Storage Temperature -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
General
Angle of View Quad HD 5 MP (CM-6405-11-IA): 102.1° × 70.2°
Ultra HD 4K Wide (CM-6408-11-IA): 110° × 57.1°
Ultra HD 4K Narrow (CM-6408-21-IA): 38.5° × 22°
Automatic Electronic Shutter [AES] 1/1 to 1/32,000
Compression Enhanced H.265 Main Profle + Enhanced H.264 Main/High/Baseline Profle + MJPEG"
Day_Night Mode Yes
Digital Slow Shutter [DSS] 1/1 (1) - 1/60 (50) NTSC (PAL)
Dimensions 161 mm × 128.6 mm (6.3 in × 5 in)
Enclosure Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP66 NEMA 4X
Firmware Upgrade Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Input Voltage PoE IEEE802.3af, class 0 AC 24 V, DC 12 V
Power Connection RJ45 & AC/DC
Power Consumption POE: 12.95W AC 24V: 13.2W; 24.20 VA DC 12V: 13.31W
Privacy Zones Yes
Scanning Mode Progressive
Shutter WDR 3 Shutter, 130 dB
Tamper Detection Yes
Unit Weight 1.3 kg (2.86 lb)
Warranty According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Medición y análisis
Analytics Features Person/Face/Vehicle; Intrusion-Region/ Tripwire; Object Counting, Loitering, Stopped Vehicle; Abandoned Object; Object Removal; Wrong Direction; Camera Sabotage; People Counting
Analytics Management Web-based configuration and management, masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
PTZ
Pan_Tilt_Spin 356° /±80° / ±98°
Integración de sistema
Bi_directional Audio 1 Audio Line Input, G.711/G.726/AAC/LPCM support + 1 Audio Line Output
Distance Up to 40 m (131 ft)
Sunshield 28 m (91.8 ft)
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, auto sensing 1 x RJ45
Input 1 dry alarm contact 1 5 V 10 kΩ pull up
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Output 1 Relay Contact max. DC 5 V 130MA
Peak Emission Wavelength [nm] 850.0
Remote Configuration Via web browser or supported video management software
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge, Safari
Cámara térmica
Image Sensor Quad HD 5 MP: 1/2.7-in CMOS
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 1/1.8-in CMOS
Sensitivity Quad HD 5 MP: 0.04 (color)/ 0.008 (BW, 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 0.04 (color)/ 0.008 (BW), 0.002 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Cámara de luz visible (Set: 155)
Backlight Compensation On / Off
Bandwidth Configurable between 64 Kbps and 20 Mbps
Image Sensor Quad HD 5 MP: 1/2.7-in CMOS
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 1/1.8-in CMOS
Lens Type Quad HD 5 MP (CM-6405-11-IA): Motorized lens 2.7 mm to 12 mm, F1.6-F2.9
H-FOV: 102.14° (Wide); 31.53° (Tele)
V-FOV: 70.28° (Wide); 22.71° (Tele)
Ultra HD 4K Wide (CM-6408-11-IA): Zoom lens 4.3 mm to 10.8 mm, F1.38-F2.8
H-FOV: 110.76° (Wide); 40.43° (Tele)
VFOV: 57.14° (Wide); 22.65° (Tele)
Ultra HD 4K Narrow (CM-6408-21-IA): Zoom lens 11 mm to 28 mm, F1.47-1.69 H-FOV: 38.5° (Wide); 15.5° (Tele) V-FOV: 22.0° (Wide); 8.9° (Tele)
Mechanical IR Cut Filter Yes
Noise Reduction 3D/2D/Color
Sensitivity Quad HD 5 MP: 0.04 (color)/ 0.008 (BW, 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 0.04 (color)/ 0.008 (BW), 0.002 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor Resolution Quad HD 5 MP: 2688 × 1944
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 3864 × 2180
Signal to Noise Ratio ±55 dB
White Balance Auto / ATW / Manual / One Push
Vídeo y grabación
Maximum Performance Quad HD 5 MP: H.264/H.265 30/25 fps @ 5M (NTSC/PAL) + 30/25 fps @ D1 or H.264/H.265 15/12 fps @ 5M + 1080p + D1 (NTSC/PAL) or H.264/H.265 60/50 fps @ 1080p + 30/25 fps @ 720p + D1 (NTSC/ PAL)
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: H.264/H.265 30/25 fps @ 4K (NTSC/PAL) + 30/25 fps @ D1 or H.264/H.265 15/12 fps @ 4K + 1080p + D1 (NTSC/PAL) or H.264/H.265 60/50 fps @ 1080p + 30/25 fps @ 720p + D1 (NTSC/PAL)
Rate Control CBR, CVBR, LBR, MJPEG
Resolution Range Quad HD 5 MP: Scalable from QCIF to 5 MP
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: Scalable from QCIF to 4K
SD Card Recording1 microSD/microSDHC/microSDXC 8 GB to 1 TB (Class 10)
Video Motion Detection Yes

Accessories

  1. PoE + suministro IEEE 802.3at (4210755)
  1. Montaje en poste PTZ (CX-POLE-G3)

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Installation and User Guide

Datasheet

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI A&E Specifications

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Quick Install Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.