Discontinued

Extech RD300

Detector de fugas de refrigerante

El detector de fugas de refrigerante Extech RD300 detecta fugas de unidades de aire acondicionado y sistemas de refrigeración. Es fácil de usar e ideal para detectar fugas en unidades de aire acondicionado y sistemas de refrigeración que utilizan todos los refrigerantes estándar. La barra de luces LED multicolor indica el nivel de fuga de refrigerante detectado por el RD300. La cómoda luz LED brillante incorporada ubicada en la punta del sensor ilumina las áreas de inspección con poca luz. Completo con botella de prueba de fugas, batería de 9 V y estuche de protección de transporte rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Detección de gas R-22, R-134a, R-404a, R-410a y todos los CFC, HCFC y HFC
Longitud de sonda 450 mm (18 pulgadas)
Sensibilidad de detección de gases Alto: 0,25 oz/año (7 g/año); Medio: 0,5 oz/año (14 g/año); Bajo: 0,99 oz/año (28 g/año)
Tiempo de calentamiento 90 segundos
Tipo de sensor Heated Diode
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Certificaciones CE
Dimensiones 7,2 × 2,8 × 1,6 pulgadas (184 × 70 × 40 mm)
Garantía 2 años
Peso 10,0 oz (280 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech RD300

Certification

Extech RD300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RD300 Datasheet

User Manual

Extech RD300 User Manual

Export Restrictions