Discontinued

Extech RF153

Refractómetro Brix digital

El RF153 de Extech se puede usar para tomar medidas rápidas y precisas de porcentaje Brix o índice de refracción (RI) del nivel de sacarosa disuelta en líquidos para la producción de bebidas y alimentos, determinar la madurez de frutas y plantas, o controlar la concentración de fluidos industriales (como cortar refrigerantes, fluidos hidráulicos y anticongelantes) para prolongar la vida útil del equipo y evitar la corrosión. Con un rápido tiempo de respuesta de tres segundos, la pantalla LCD muestra el porcentaje Brix o RI y la temperatura. El RF153 cabe en la palma de su mano y cuenta con ATC incorporado, calibración de cero único, cubierta de prisma y memoria automática que almacena 10 lecturas. Tiene una carcasa robusta, de bajo mantenimiento, resistente al agua (IP65) con prácticos picos laterales para facilitar el drenaje.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de sacarosa ±0,2 %
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1°°F/°°C
Precisión básica del índice de refracción (RI) ±0,0003 RI
Resolución máx. de temperatura (contacto) 1°°F/°°C
Resolución máxima de sacarosa 0,1 % de Brix
Resolución máxima del índice de refracción (RI) 0,0001 RI
Sacarosa De 0 a 53 % Brix (de 10 a 40°°C ATC)
Temperatura (contacto) De 39 a 140°°F (de 4 a 60°°C)
Tiempo de respuesta 3 segundos
Tipo de sensor Photodiode array detector
Índice de refracción (RI) De 1,3301 a 1,4374 RI
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP65
Dimensiones 4,4 × 2,4 × 1,5 pulgadas (113 × 60 × 38 mm)
Garantía 2 años
Peso 4,23 oz (120 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech RF153 Datasheet

User Manual

Extech RF153 User Manual GB

User Manual

Extech RF153 User Manual

Export Restrictions