Extech RH200W-T

Wireless Hygro-Thermometer Transmitter

Extech's RH200W-T is a Wireless Hygro-Thermometer Transmitter for the RH200W. You can connect up to 8 wireless transmitters to remotely measure temperature and humidity levels up to 30 m (98 ft) away. Ideal for multi-room environmental monitoring for restaurants, manufacturing facilities, offices, homes, greenhouses, and storage/archive buildings.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Alcance de transmisión inalámbrica 98ft (30m)
Frecuencia de transmisión inalámbrica 433MHz
Humedad relativa 1 to 99%
Precisión básica de humedad relativa ±5%
Precisión básica de temperatura (aire) ±1.8 °F (1 °C)
Resolución máx. de temperatura (aire) 0.1°F/°C
Resolución máxima de humedad relativa 1%
Temperatura (aire) -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C)
Detalles adicionales
Alimentación 2 × AA (1.5V) batteries
Certificaciones CE, FC
Dimensiones 4.5 × 2.4 × 1.6" (113 × 61 × 39.5mm)
Garantía 1/2 year
Peso 4.8oz (136g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech RH200W-T Declaration of Conformity

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro