Discontinued

Extech RH210

Higrotermómetro compacto

El RH210 es un higrotermómetro que mide la humedad relativa, la temperatura y el punto de condensación. Este higrotermómetro compacto es idóneo para numerosas aplicaciones industriales o residenciales. Incluye sonda y cable de 1 m (39"), pila de 9 V y estuche blando.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10 al 95 %
Precisión básica de humedad relativa ±3 %
Precisión básica de punto de condensación ±1,2 °C (±2,2 °F)
Precisión básica de temperatura (aire) ±0,8 °C (±1,5 °F)
Punto de condensación De –25,3 a 48,9 °C (de –13,5 a 120 °F)
Resolución máx. de punto de condensación 0,1°
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°
Resolución máxima de humedad relativa 0,1 %
Temperatura (aire) De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de 9 V
Certificaciones CE
Dimensiones 135 × 60 × 33 mm (5,3 × 2,4 × 1,3")
Garantía 2 años
Peso 264 g (9,3 oz)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech RH210 Datasheet

User Manual

Extech RH210 User Manual

Certification

Extech RH210 Declaration of Conformity

Export Restrictions