Discontinued

Extech RH35

Alerta de higrotermómetro de escritorio

El Extech RH35 monitoriza la humedad, la temperatura y el punto de condensación de las 24 horas anteriores. Luego, alerta a los usuarios sobre las condiciones de peligro de moho en el interior, comenzando con un icono de ceño fruncido que advierte si la humedad alcanza el 60 % de HR. Si la HR supera el 65 %, se activará una fuerte alarma sonora y un LED rojo intermitente brillante. El icono de ceño fruncido también aparecerá si el ambiente es demasiado seco (<40 % de HR) donde la electricidad estática se convierte en una preocupación. El RH35 es perfecto para sitios comerciales, minoristas y residenciales propensos al moho. Incluye soporte y 2 baterías AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10 al 99 %
Precisión básica de humedad relativa ±4 % (30 a 80 %) en caso contrario ±5 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,8°°F/1°°C (de 32 a 122°°F/de 0 a 50°°C) de lo contrario ±2,7°°F/1,5°°C
Temperatura (aire) De 14 a 140 °°F (de -10 a 60°°C)
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 3,86 × 0,91 [2,04] × 3,86 pulgadas (98 × 23 [50] × 98 mm)
Garantía 2 años
Peso 87 g (3,1 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech RH35 User Manual

Certification

Extech RH35 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH35 Datasheet

Export Restrictions