Extech RH390

Psicrómetro de precisión

Product Variations

Mida la humedad y la temperatura simultáneamente con el psicrómetro de precisión RH390 de Extech. Se puede alternar una lectura con iluminación doble para mostrar el bulbo húmedo y la humedad, el punto de rocío y la humedad, o la temperatura y la humedad. Este dispositivo portátil registra temperaturas de -30 a 100 ºC (de -22 a 199 ºF) y mide todo el espectro de humedad relativa con una precisión del ±2 % entre el 20 y el 90 % de HR. Incluye estuche de transporte y pila de 9 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Bulbo húmedo De 0 a 80 °°C (de 32 a 176 °°F)
Humedad relativa Del 0 al 100 %
Precisión básica de humedad relativa ±2 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,8 °F/1 °C
Punto de condensación De –30 a 100 °°C (de –22 a 199 °°F)
Resolución máx. de bombilla húmeda 0,1°
Resolución máx. de punto de condensación 0,1°
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1 °F/°C
Resolución máxima de humedad relativa 0,1 %
Temperatura (aire) De –30 a 100 °°C (de –22 a 199 °°F)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 Vincl
Certificaciones RH390-NIST_S: CE, NIST
RH390_S: CE
Dimensiones 200 × 45 × 33 mm (7,8 × 1,7 × 1,3")
Garantía 2 años
Peso 7 oz (200 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech RH390

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

User Manual

Extech RH390 User Manual

Datasheet

Extech RH390 Datasheet

Certification

Extech RH390 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro