Discontinued

Extech RH520A

Registrador gráfico de humedad + temperatura con sonda extraíble

Este registrador gráfico sin papel ofrece una visualización simultánea digital y gráfica de la humedad relativa y la temperatura. La pantalla también muestra las mediciones de punto de rocío, fecha y hora y mín./máx. Las lecturas almacenadas pueden recuperarse en la pantalla o descargarse en un PC para obtener un registro permanente. Disposiciones para el montaje en pared o los pivotes del panel de control para actuar como soporte de escritorio. El usuario puede configurar alarmas sonoras y visuales con límites alto y bajo para humedad y temperatura. El software ExChart calcula el bulbo húmedo y los granos por libra (GPP). Incluye sonda de sensor extraíble con cable de 1 metro, cable RS-232 con adaptador USB, software compatible con Windows, adaptador de 100-240 VCA 50/60 Hz y tres pilas AA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10,0 al 95,0 %
Precisión básica de humedad relativa ±3 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1 °C/±1,8 °C
Temperatura (aire) De -28,0 a 60,0 °C (de -20,0 a 140,0 °F)
Detalles adicionales
Alimentación 3 pilas AA (1,5 V)
Certificaciones CE, NIST
Dimensiones 129 × 195 × 22 mm (5 × 7,7 × 0,9")
Garantía 2 años
Peso 357 g (12,6 oz)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Extech RH520A Datasheet

User Manual

Extech RH520A User Manual

Certification

Extech RH520A Declaration of Conformity

Export Restrictions