Discontinued

Extech RH520A-220

Registrador gráfico de temperatura y humedad con sonda desmontable (220 V)

El Extech RH520A-220 es un registrador gráfico sin papel que proporciona una visualización digital y gráfica simultánea de la temperatura y la humedad relativa. La pantalla también muestra el punto de rocío, la fecha y la hora y las mediciones mínimas y máximas. Las lecturas almacenadas pueden recuperarse en la pantalla o descargarse a un PC para obtener un registro permanente. Disposición para el montaje en la pared o el panel de control gira para actuar como un soporte de escritorio. El usuario puede configurar alarmas sonoras y visuales con límites altos y bajos de humedad y temperatura. El software ExChart calcula el bulbo húmedo y los granos por libra (GPP). Viene completo con sonda de sensor desmontable con cable de 1 metro, cable RS-232 con adaptador USB, software compatible con Windows, adaptador de 220 VCA y tres baterías AA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa De 10,0 a 95,0 %
Precisión básica de humedad relativa ±3 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,8 °°F/ ±1 °°C
Temperatura (aire) De -20,0 a 140,0 °°F (de -28,0 a 60,0 °°C)
Detalles adicionales
Alimentación 3 baterías AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 5 × 7,7 × 0,9 pulgadas (129 × 195 × 22 mm)
Garantía 2 años
Peso 12.6 oz (357 g)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Certification

Extech RH520A-220 Declaration of Conformity

Export Restrictions