Discontinued

Sonda de punto de rocío RH601

RH601 Dew Point Probe (-50°C Td)

Probe Sensor for RH600 Dew Point Meter (-50°C Td)

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Concentración de agua Rango: de 40 a 20 000 ppm, Precisión básica: ±(7,3 ppm + 8,3 % de lectura)
Resolución máx.: 1°
Condición operativa De -10 °C a 60 °C (de 14 °F a 140 °F), Presión: de 0 a 20 bares
Precisión a temperatura ambiente: de -16 °C a 25 °C (de 60,8 °°F a 77 °°F)
Dimensiones y peso 10.5 × 1.6 × 1.4 in ( 270 × 40 × 35 mm) / 10.8 oz (307 g)
Humedad relativa Rango: de 15 a 100 % de HR. Precisión básica: ±2 % de HR + 3 % de lectura
Rango: de 5 a 15 % de HR. Precisión básica: ±1 % de HR + 5 % de lectura
Rango: de 0 a 5 % de HR. Precisión básica: ±0,025 % de HR + 17,5 % de lectura
Resolución máx.: 0,01 % de HR
Punto de condensación Rango: de -40 °C a 30 °C (de -40 °F a 86 °F). Precisión básica: ±3,6 °F (±2 °C)
Rango: de -50 °C a -40 °C (de -58 °F a -40 °F). Precisión básica: 4,5 °F (±2,5 °C)
Resolución máx.: 0,01°
Temperatura Rango: de -10 °°C a 60 °°C (de 14 °°F a 140 °°F). Precisión básica: ±0,3 °°C (±0,54 °°F)
Resolución máx.: 0,01°
Tiempo de respuesta 0°C to 40°CTd (32°F to -40°F Td): 20 s [120 s]

Export Restrictions