Extech RHM15

Monitor mini higrotermómetro

El RHM15 es un mini higrotermómetro que mide la humedad y la temperatura y las muestra simultáneamente. El RHM15 tiene una memoria incorporada que almacena lecturas máximas y mínimas. El RHM15 cuenta con una indicación de batería baja y viene con un soporte integrado, manual del usuario y pila LR44. Medidas solo en °F.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10 al 99 %
Precisión básica de humedad relativa ±5 % (25 a 75 %)
Precisión básica de temperatura (aire) ±2°F (de 14 a 122°F)
Resolución máx. de temperatura (aire) 1°F
Resolución máxima de humedad relativa 1 %
Temperatura (aire) 14 a 140° F
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería LR44/AG13 (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 50,8 × 38,1 × 16 mm (2 × 1,5 × 0,63")
Garantía 2 años
Peso 23 g (0,8 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual de usuario del Extech RHM15

Datasheet

Extech RHM15 Datasheet

Certification

Extech RHM15 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RHM15 User Manual

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro